六角焊接螺母的形状与传统六角螺母相似。每个角都有一个接触点,可牢固焊接到安装板上。
标准
- DIN 929
在焊接螺母的接触点,将螺母焊接到金属板上——这个过程也被称为凸焊。这确保了螺母不会从安装板上脱开。在焊接点难以接近时,这也是一个优势。此时,螺钉可通过预冲孔拧入。
方法和原理
将焊接螺母焊到安装板上,确保形成牢固连接。螺母的强度特性因热量输入而改变。进行结构设计时,应将这一点纳入考虑。
HELICOIL®自锁螺母在焊接过程中也能保证螺纹坚固,可以替代焊接螺母。
可选择钢和A2、A4不锈钢材质。
根据不同的需求和应用,我们的产品可以进行不同的表面处理。我们非常乐意为您提供合适涂层系统的个性化建议。
我们一般提供以下几种表面:
更多信息
如需了解焊接螺母的更多信息,请点击下载。