搜索
国家和语言
选择国家:
选择语言:
应用
  1. 博尔豪夫 中国
  2. 产品
  3. 无锁紧功能的螺母

DIN件和标准件

无锁紧功能的螺母

用途广泛:我们的螺母针对各种应用提供合适解决方案。

无锁紧功能的螺母——DIN 934

螺母——在螺纹连接中,与螺钉配套使用的部件

螺钉-螺母连接是一种可拆卸的连接方式。根据不同的可及性或安装工艺,螺母可以在使用工具拧上或拧紧时锁紧到位。反方向转动可以松开连接。

方法和原理

无锁紧功能的螺母概述

工作原理

螺母的内螺纹在拧紧时产生刚性摩擦锁紧连接。

材质

螺母有多种材质可供选择,可选择多种不同强度的钢,以及A2和A4不锈钢、塑料和黄铜材质。

表面

根据不同的需求和应用, 我们的产品可以进行不同的表面处理。我们非常乐意为您提供合适涂层系统的个性化建议。

我们一般提供以下几种表面:

  • 未经处理表面
  • 镀锌表面
  • 厚膜钝化表面
  • 锌镍表面
  • 锌片表面

针对不同应用提供合适解决方案

无锁紧功能的螺母类型

  • 长螺母

    长螺母外壳长,可用于连接螺纹杆等不同部件。

    标准

    • B 50400
  • 圆螺母

    圆螺母用于将轴毂连接一起拧到轴上。拧紧时,为了将轮毂固定到位,用专用工具(C形扳手或圆螺母扳手)将圆螺母拧到轴上。圆螺母松动造成的预紧力损失可以用锁紧垫圈抵消。

    标准

    • DIN 1804
  • 管用螺母

    管用螺母是只有一侧做倒角处理的六角螺母。管用螺母名称的由来是它们经常被拧到金属管的螺纹上。由于管用螺母整体高度较低,可以认为其承载能力较低。因此,管用螺母通常用于没有高度预紧的螺纹连接。

    标准

    • DIN 431
  • 垫圈螺母

    垫圈螺母是螺母与垫圈的组合。扩大的外径使得表面压力降低,还可以减少零件数量。

    标准

    • B 53010
  • 六角盖形螺母

    盖形螺母一端闭合,末端为“盖子”或内侧盲孔螺纹。这样可以保护两侧的螺纹连接不受污垢和水影响。盖形螺母不仅美观,还可以避免螺纹锐边突出,因此有助于职业安全。

    标准

    • DIN 917
    • DIN 1587
  • 六角连接螺母

    六角连接螺母的功能与其他长螺母相似,都可以用作两个双头螺栓之间的连接件。六角连接螺母的形状也适合将螺母本身拧松,所以它们也可以用于刚性连接。

    标准

    • B 6334
  • 六角螺母

    六角螺母拧在螺纹上,形成螺纹连接。借助六角形的设计,即使在难以接近的区域,也可以使用开口扳手安装。此外,还可以实现可变调节。六角螺母形状实用,使用方便,成为了非常受欢迎的紧固件之一。

    标准

    • DIN 439,与ISO 4035相似
    • DIN 934,与ISO 4032相似
    • DIN 936
    • ISO 4032,与DIN 934相似
    • DIN 6330
    • DIN 6331
    • DIN 6923,与EN 1661相似
  • 方形螺母

    方形螺母与六角螺母功能相同,只是受力接触点不同。螺母呈方形,可以更容易地与组件相组合,因而可用手拧入或用作插入螺母。

    标准

    • DIN 557
    • DIN 562

更多信息

下载

如需了解博尔豪夫螺母的更多信息,请点击下载。