搜索
国家和语言
选择国家:
选择语言:
应用

德标件和标准件

弹簧垫圈

弹簧垫圈的作用类似于压缩弹簧,可提高螺纹连接的挠度。

弹簧垫圈——DIN 137B

提高螺纹连接的灵活性

弹簧垫圈可以承受高预紧力

此类垫圈都呈波浪形、弧形或螺旋形。部件在装配过程中因受力而变形,并在发生沉降损失时产生弹性反应,从而减少任何潜在的预紧力损失。

方法和原理

弹簧垫圈概述

工作原理

弹簧垫圈的形状有利于弹性吸收螺纹连接的预紧力。可以固定连接,避免发生潜在的沉降损失。

材质

通常使用具有弹簧性能的钢材材质,其他材质只在特殊情况下使用。

表面

根据不同的需求和应用,我们的产品可以进行不同的表面处理。我们非常乐意为您提供合适涂层系统的个性化建议。

我们一般提供以下几种表面:

  • 未经处理表面
  • 机械 镀锌表面
  • 镀锌表面
  • ISO镀锌表面
  • 锌镍表面
  • 锌片表面

针对不同应用提供合适解决方案

弹簧垫圈类型

  • 锯齿形锁紧垫圈

    锯齿形锁紧垫圈内部或外部有大量略微交错的金属凸缘。
    装配过程中,这些金属凸缘会嵌入夹紧组件表面。由于接触点数量大,锯齿形锁紧垫圈还具有良好的电气接触特性,经常用于接地。锯齿形锁紧垫圈也可用作低强度螺钉的锁紧元件。

    标准

    • DIN 6798 A
    • DIN 6798 I
  • 弹簧垫圈

    弹簧垫圈是高度灵活的螺旋形/弧形盘,在某一点出现裂口。
    弹簧垫圈有时用作接触元件或用于锁紧螺钉。请注意,在预紧力损失较大的位置,弹簧垫圈和锯齿形锁紧垫圈的弹簧效应有时会导致连接完全分开。

    标准

    • DIN 127 A
    • DIN 127 B
    • DIN 128
    • DIN 7980
    • DIN 137 A
    • DIN 137 B
  • 史诺垫圈

    与叠形弹簧一样,史诺垫圈呈圆锥形,两面均有棱纹。
    棱纹与配合面咬合,在装配过程中形成可靠的锁紧配合,防止连接松动。弹簧作用也抵消了沉降损失。

    标准

    • B 53070
  • 蝶形弹簧

    与锥形弹簧垫圈一样,蝶形弹簧也略呈锥形。
    借助蝶形弹簧,可实现柔性螺纹连接,确保连接不会损失大量预紧力,还降低了重大沉降损失的影响。多个蝶形弹簧可以组合使用。

    标准

    • DIN 2093
    • DIN 6796
  • 齿锁紧垫圈可分为两大类

    • A类:齿面朝外的垫圈
    • I类:齿面朝内的垫圈

    齿锁紧垫圈主要用于在连接涂层钢件时建立电触点。外翻边缘穿透绝缘层,从而实现导电连接。齿锁紧垫圈可以帮助防止低强度螺钉松动。

    标准

    • DIN 6797 A
    • DIN 6797 I

更多信息

下载

如需了解弹簧垫圈的更多信息,请点击下载。