保护垫圈的外径大。
这样就可将预紧力分布到较大范围内。此类垫圈可用于软质材料或大通孔。
标准
- B 9022
分布受力
除了普通垫圈外,还有许多特殊类型的垫圈,如锥形垫圈或凸缘垫圈。我们的系列产品还包括间隙垫片、密封圈、保护垫圈和锁紧垫圈。
方法和原理
将预紧力分布到较大范围内,可减小施加在连接接触面上的压力,进而减少变形和蠕变现象。垫圈保护敏感表面免受 机械损伤。
可选择不同硬度等级的钢,以及不锈钢、塑料、铝和黄铜等材质。必须小心使用硬度合适的垫圈,特别是在使用高强度螺钉时。
根据不同的需求和应用,我们的产品可以进行不同的表面处理。我们非常乐意为您提供合适涂层系统的个性化建议。
我们一般提供以下几种表面:
更多信息
如需了解平垫圈的更多信息,请点击下载。