搜索
国家和语言
选择国家:
选择语言:
应用
  1. 博尔豪夫 中国
  2. 产品
  3. 带防松功能的螺母

德标件和标准件

带防松功能的螺母

用途广泛:我们的螺母为各种应用提供合适的锁紧机构。

带防松功能的螺母DIN 982

安全且用途广泛

螺母防止螺纹连接松动

当螺纹连接的完整性因高动态载荷而受到威胁,且不能通过设计措施予以排除时,需要使用带防松功能的螺母,用于防止预张力松动。

方法和原理

带防松功能的螺母概述

原则

防松功能可以通过机械手段(如夹紧或锁紧)或辅以化学添加剂,或者在螺母上使用基于设计或工艺的方法来实现。

材质

可选择各种强度的钢,以及A2和A4不锈钢、塑料和黄铜材质。

表面

我们的钢制品可以不加涂层,也可以镀锌、镀镍、镀锌镍合金或锌片涂层或发黑处理。

防松功能的工作原理

螺纹连接必须按预期用途正确固定。要确保机器和部件正常运行,必须选择正确的连接机构。三种防松功能之间存在差异:

螺纹连接必须按预期用途正确固定。要确保机器和部件正常运行,必须选择正确的连接机构。三种防松功能之间存在差异:

  • 调整锁固

    使用弹性元件来补偿松弛和蠕变现象。因此,可以保留一部分预紧力,并且保持牢固连接。

  • 锁紧装置

    利用化学方式或机械夹紧机构加大螺栓的摩擦,从而增加扭矩,防止螺母完全松动。同时,可将预紧力的损失保持在较低水平。

  • 防转锁固

    采用机械方式将相互配合的螺纹互锁或将螺纹相互粘附,即使在高动态载荷下,也能够保持至少80%先前施加的预紧力。在安全相关应用中,这对保持部件的运行至关重要。

针对不同应用提供合适解决方案

带防松功能的螺母类型

  • 带防松功能的组合螺母

    组合螺母自带旋转垫圈,集合了组合元件的优势以及调整、锁固等其他功能。既缩短了装配时间 ,又提高了装配质量,在避免连接调整的同时还增加了预紧力。
    我们可以为您提供 53010标准组合螺母以及 B53011挤压防松螺母。即使在动态载荷下,后者也能有效抵消预紧力的损失。

    标准

    • B 53010
    • B 53011
  • 带夹紧功能的六角螺母

    锁紧效果来自使用的夹紧件或偏置螺纹,或来自对六边形表面的挤压。这样就在螺纹的整个圆周或一部分圆周上产生了持续摩擦 。锁紧机构防止螺纹连接自行松脱。

    标准

    • DIN 980,与ISO 7042相似
    • DIN 982,与ISO 7040相似
    • DIN 985,与ISO 10511相似
    • DIN 6924,与ISO 7040相似
    • DIN 6925,与ISO 7042相似
    • DIN 6926,与EN 1663相似
    • DIN 6927,与EN 1664相似
    • B 53001
    • B 53002
  • 自锁螺母

    这类螺母也拧在外螺纹上 ,弹簧片咬住螺纹,增加螺纹中的摩擦。 自锁螺母与PAL螺母类似。

    标准

    • DIN 7967
    • B 53012,与DIN 6923类似
  • Vargal®自锁螺母

    Vargal®自锁螺母是一种锁紧装置,通过内螺纹增加夹紧力。通过弹簧将四槽螺母套圈沿整个圆周向内拉,对应的螺纹会对螺钉螺纹施加更大的力。整个部件采用全金属制成,即使反复使用,夹紧力也保持不变。Vargal® 自锁螺母的加工与传统螺母一样,符合联邦铁路标准BN 205 107 B。

    标准

    • B 53040
  • 开槽螺母

    开槽螺母属于机械锁紧装置。“开槽”部分包含导向装置,用于引导夹板通过螺钉螺纹上的十字孔,并将夹板固定到位。这确保了即使在预紧力损失的情况下,螺母也不会松脱。

    标准

    • DIN 935
    • DIN 979,与ISO 7038类似
  • 六角盖形螺母

    盖形螺母包含内部尼龙环,一端闭合,末端为“盖子”或内侧盲孔螺纹。这样可以保护两侧的螺纹连接不受污垢和水影响。此外,还确保表面处理清洁、美观,以及螺纹连接安全。

    标准

    • DIN 986
  • ZAHN自锁螺母

    锁紧效果来自锁紧锯齿,锯齿在拧紧时整个齿高穿透接触材料。螺母材料的硬度必须比安装材料大。在拧松时,锯齿会划伤安装材料的接触面。这种磨损作用会损坏表面,也就意味着在使用这种螺母时必须经过深思熟虑,特别是对于油漆表面。如果想避免表面损伤,建议使用RIPP LOCK®自锁螺母。

    标准

    • B 196

更多信息

下载

如需了解带防松功能的螺母的更多信息,请点击下载。