搜索
国家和语言
选择国家:
选择语言:
应用
  1. 博尔豪夫 中国
  2. 产品
  3. 带锁紧功能的螺钉

DIN件和标准件

带锁紧功能的螺钉

带锁紧功能的螺钉使用各种方法防止螺纹连接失效。

图片:带锁紧功能的螺钉——B 251

安全可靠

螺钉锁固防止螺纹连接自行松动

当无法通过结构措施固定螺纹连接时,使用带锁紧功能的螺钉,可以防止螺纹连接失去预紧力或松脱。

方法和原理

带锁紧功能的螺钉概述

材质

可选择各种强度的钢,以及A2和A4不锈钢、塑料和黄铜材质。

表面

根据不同的需求和应用,我们的产品可以进行不同的表面处理。我们非常乐意为您提供合适涂层系统的个性化建议。

我们一般提供以下几种表面:

  • 未经处理表面
  • 镀锌表面(行业标准)
  • 厚膜钝化表面
  • 锌镍表面
  • 锌片表面

锁紧功能的工作原理

根据所需的不同锁紧机制,螺钉几何形状的设计可以防止螺钉连接松动。锁紧功能可分为以下几类:

根据所需的不同锁紧机制,螺钉几何形状的设计可以防止螺钉连接松动。锁紧功能可分为以下几类:

  • 调整锁固

    使用弹性元件来补偿松弛和蠕变现象。因此,可以保留一部分预紧力,并且保持牢固连接。

  • 锁紧装置

    利用化学方式或机械锁紧机构加大螺栓的摩擦,从而增加扭矩,防止连接完全松动。同时,可将预紧力的损失保持在最低水平。

  • 防转锁固

    采用机械方式将相互配合的螺纹互锁或将螺纹相互粘附,即使在高动态载荷下,也能够保持至少80%先前施加的预紧力。在安全相关应用中,这对保持部件的运行至关重要。

针对不同应用提供合适解决方案

带锁紧功能的螺钉类型

  • 三角牙自攻螺钉

    当安装在已有导向孔中时,螺钉会攻出螺纹。安装表面材料的硬度必须比螺钉材料小。由于无需预先切削螺纹,在许多情况下都具有成本优势。同时,连接处没有间隙,实现了锁紧作用。

    标准

    • DIN 7500 C
    • DIN 7500 D
    • DIN 7500 E
    • DIN 7500 M
  • 自锁螺钉

    RIPP LOCK®和六角自锁螺钉等自锁螺钉 提供有效保护,防止通过凸缘头下的棱纹或 螺纹牙出现松动。安装过程中,螺钉可嵌入 部件表面,防止连接松动,不需要另加垫圈。

    标准

    • B 158
    • B 251
    • B 53085
  • ZAHN自锁螺钉

    ZAHN自锁螺钉可有效进行机械锁紧,避免连接松动。锁紧效果来自锁紧螺纹牙,它们在安装过程中穿透夹紧件的表面。为此,螺钉材料的硬度必须比安装材料大。如果想尽量减少表面损伤,建议使用RIPP LOCK®自锁螺钉。

    标准

    • B 151

更多信息

下载

如需了解带锁紧功能的螺钉的更多信息,请点击下载。