锁紧垫圈属于固定元件,状似盘形弹簧, 两面均有棱纹。倒齿咬入配合面,形成可靠的锁紧配合。根据不同的应用情况,除了保持预紧力外,还需要考虑防止连接松动。
标准
- B 53070
有效防转锁固
垫圈的上部或下部棱纹嵌入螺钉和夹紧件,有效防止螺钉松动。弧形垫圈的挠度大,可减少因沉降现象而造成的预紧力损失。
方法和原理
根据不同的需求和设计,带锁紧功能的垫圈可用于锁定/固定螺纹连接,防止连接松动或松脱。
可选择带不同涂层的钢,以及不锈钢 等材质。黄铜、铝等软质材质不适用于带锁紧功能的垫圈。
根据不同的需求和应用,我们的产品可以进行不同的表面处理。我们非常乐意为您提供合适涂层系统的个性化建议。
我们一般提供以下几种表面:
螺纹连接必须按预期用途正确固定。要确保机器和部件正常运行,必须选择正确的连接机构。三种防松功能之间存在差异:
螺纹连接必须按预期用途正确固定。要确保机器和部件正常运行,必须选择正确的连接机构。三种防松功能之间存在差异:
使用弹性元件来补偿松弛和蠕变现象。因此,可以保留一部分预紧力,并且保持牢固连接。
利用化学方式或机械夹紧机构加大螺栓的摩擦,从而增加扭矩,防止连接完全松动。同时,可将预紧力的损失保持在较低水平。
采用机械方式将相互配合的螺纹互锁或将螺纹相互粘附,即使在高动态载荷下,也能够保持至少80%先前施加的预紧力。在安全相关应用中,这对保持部件的运行至关重要。
更多信息
如需了解带锁紧功能的垫圈的更多信息,请点击下载。