金属用三角牙自攻螺钉在装配过程中攻出螺纹,这就需要预先打孔。螺钉安装好后,通常会形成公制螺纹孔。这意味着在使用过程中,金属用三角牙自攻螺钉可以换成公制DIN或ISO螺钉。因此,这些螺钉可以有效地用于各种各样的应用。
标准
- DIN 7500 D
此类螺钉的常见头部形状是六边形,但也有其他形状(方头等)可供选择。
方法和原理
螺钉几何结构与扳拧工具形成锁紧配合,将装配扭矩传递给螺钉,使其能够旋入。
可选择带不同涂层系统的钢 ,以及不锈钢、黄铜和塑料等材质。
根据不同的需求和应用,我们的产品可以进行不同的表面处理。我们非常乐意为您提供合适涂层系统的个性化建议。
我们一般提供以下几种表面:
更多信息
如需了解带外扳拧部分的螺钉的更多信息, 请点击下载。