搜索
国家和语言
选择国家:
选择语言:
应用
  1. 博尔豪夫 中国
  2. 产品
  3. 具有内部驱动功能的螺钉。

德标件和标准件

具有内驱动功能的螺丝

具有内部驱动功能的螺钉应用广泛。

带内扳拧部分的螺钉——DIN 7985

驱动轮廓

常用驱动轮廓包括一字槽、十字凹槽、内六角花形(TORX®)和内六角套筒

驱动轮廓有各种设计和修改形式可供选择。值得注意的是,十字凹槽驱动细分为Phillips和Pozidriv。

方法和原理

带内驱动的螺钉概述

工作原理

螺钉头槽与扳拧工具形成锁紧配合,将安装扭矩传递给螺钉,使其能够旋入。

材质

可选择带不同涂层系统的钢,以及不锈钢、黄铜和塑料等材质。

表面

根据不同的需求和应用,我们的产品可以进行不同的表面处理 。我们非常乐意为您提供合适涂层系统的个性化建议。

我们一般提供以下几种表面:

  • 未经处理表面
  • 镀锌表面(行业标准)
  • 厚膜钝化表面
  • 锌镍表面
  • 锌片表面

针对不同应用提供合适解决方案

带内驱动螺钉类型

  • 紧定螺钉

    紧定螺钉又称为无头螺钉,沿螺钉的整个长度都有螺纹。这意味着它们可以完全拧入安装材料,并且可以将工件夹紧到螺纹孔的末端。 因此,标准固定螺钉不会承受拉伸载荷。

    标准

    • DIN 551 ,与ISO 4766相同
    • DIN 553 ,与ISO 7434相同
    • ISO 4026 ,与DIN 913相似
    • ISO 4027 ,与DIN 914相似
    • ISO 4028 ,与DIN 915相似
    • ISO 4029 ,与DIN 916相同
    • ISO 7435,与DIN 417相似
  • 自攻螺钉

    螺纹从尖端一直延伸到螺钉头有专用螺钉可供选择,如重型尖端自攻螺钉,能够穿透待连接的板材,无需预先打孔。还有双螺纹型螺钉可供选择,这种螺钉所需的旋入时间更少。

    标准

    • DIN 7504 M,与ISO 15481相似
    • DIN 7504 O,与ISO 15482相似
    • DIN 7504 R,与ISO 15483相似
    • DIN 7981 C,与ISO 7049相似
    • DIN 7981 F,与ISO 7049相似
    • DIN 7982,与ISO 7050相似
    • DIN 7983,与ISO 7051相似
    • B 15481,与ISO 15481相似
    • B 15482,与ISO 15482相似
    • B 52030
  • 木螺钉

    内径比传统螺钉小,不仅减小了拧入阻力,同时也增加了咬合高度。对木质材料的相关剪切阻力决定了螺钉的拔出强度。沉头形状使得螺钉与材料齐平。这些螺钉通常有40°的牙侧角(基于DIN 7998 ),经过表面硬化,并有斜板式涂布锥形点。

    标准

    • B 7505
  • 塑料用螺钉

    随着热塑性塑料越来越广泛的使用,所使用的螺钉即使在高荷载下也必须实现高强度、持久、经济的连接。塑料用自攻螺钉可安装在预钻孔中。这类螺钉的螺纹几何形状特殊,还支持薄壁结构。此外,还可以产生自锁效果,防止螺纹连接松动。

    标准

    • E 1452
    • E 5451
    • E 1413
    • E 1412
    • E 1411
    • E 5454
    • E 5151
    • B 52004
    • B 52005
    • B 52006
  • 盘头螺钉和半沉头螺钉

    这些螺钉特别适用于螺纹连接可见的位置。圆头的形状尽可能降低人身伤害风险;盘头螺钉用于不得压入安装材料的连接; 沉头螺钉安装完成后表面与工件齐平。这些螺钉的应用广泛。

    标准

    • DIN 964,与ISO 2010相似
    • DIN 966,与ISO 7047相似
    • DIN 7985,与ISO 7045ISO 7380-1相似
  • 三角牙自攻螺钉

    三角牙自攻螺钉在装配过程中搓出螺纹,这就需要预先打孔。螺钉安装好后,通常会形成公制螺纹孔。这意味着在使用过程中,自攻螺钉可以换成公制DIN或ISO螺钉。因此,这些螺钉可以有效地用于各种各样的应用。

    标准

    • DIN 7500 C
    • DIN 7500 C (E)
    • DIN 7500 E
    • DIN 7500 M
    • DIN 7513
    • DIN 7516
    • EJOT ALtracs® Plus E5151
  • 沉头螺栓

    沉头螺栓的头部呈漏斗形,与安装材料齐平。这不仅降低了人身伤害风险,还支持连接额外部件。沉头螺钉的应用领域包括机械工程、设备和车辆构造,以及木质结构。

    标准

    • DIN 963,与ISO 2009相似
    • DIN 965,与ISO 7046相似
    • DIN 7991,与ISO 10642相似
    • ISO 10642,与DIN 7991相似
  • 自锁螺钉

    自锁螺钉用于防止因失去预紧力而导致螺纹连接松动,甚至完全松脱。根据作用方式,各种防松措施和自锁螺钉分为三组:调整锁固、锁紧装置和防转锁固。此外,还可涂施化学涂层,用作额外的粘合或夹紧要素。

    标准

    • B 50500,与ISO 7380相似
  • 圆柱螺钉

    在空间有限的应用中,气缸螺钉对防止高应力连接松动特别有用。螺钉头部形状使得螺钉能够沉入孔中,使其与安装材料齐平。这些螺钉特别适用于机器和车辆。

    标准

    • DIN 84,与ISO 1207相同
    • DIN 404
    • DIN 427,与ISO 2342相同
    • DIN 912,与ISO 4762相似
    • DIN 927
    • DIN 6912
    • DIN 7984
    • ISO 4762,与DIN 912相似
    • B 7984,与DIN 7984和ISO 14580相似
  • 带轴环内六角按钮头螺钉

    带轴环内六角按钮头螺钉与盘头螺钉具有相似的优点和适用范围。由于接触面更大,表面压力更低,预紧力损失风险有所下降。

    标准

    • ISO 7380‑2
  • 内六角螺堵

    内六角螺堵用于密封开放或未使用的螺纹孔。这既可以用作长期措施,也可以用作临时措施,螺纹孔以后还能使用。例如,车辆上的排油孔可以使用内六角螺堵密封。

    标准

    • DIN 906
    • DIN 908