搜索
国家和语言
选择国家:
选择语言:
应用

德件和标准件

其他螺钉

这些螺钉有特定的应用领域,需要专用工具来安装。

图片:提升吊环螺栓——DIN 580

我们提供各种头部形状和驱动的螺钉,以及根本没有头部的类型

除了传统的内、外驱动部分,我们还提供环头、盘头、滚花头等其他头部形状的螺钉。

方法和原理

其他螺钉概述

根据所选择的不同头部几何形状,螺钉可以手动拧入或使用专用工具拧入。

材质

可选择带不同涂层的钢,以及不锈钢、 黄铜和塑料等材质。

表面

 根据不同的需求和应用,我们的产品可以进行不同的表面处理。我们非常乐意为您提供合适涂层系统的个性化建议。

我们一般提供以下几种表面:

  • 未经处理表面
  • 镀锌表面(行业标准)
  • 厚膜钝化表面(镀锌厚膜钝化)
  • 锌镍表面
  • 锌片表面

针对不同应用提供合适解决方案

螺钉类型

  • 吊环螺栓

    吊环螺栓的头部形状特殊,因而可用作吊钩或缆索的紧固件,以及杆件的导向装置。
    吊环螺栓特别适用于活动连接,如锁定装置、围栏系统或气缸。吊环螺栓不得与提升吊环螺栓混淆,而应用作载荷悬挂装置。

    标准

    •  DIN 444
  • 半圆头方颈螺栓

    半圆头方颈螺栓和马车螺栓都具有钮扣头和方颈。这些螺栓使用反向旋转螺母紧固,形成的螺钉连接美观,防止螺钉出现不必要的松动。可带或不带预装螺母,通常用在锁、配件或门上。

    标准

    • DIN 603
  • 蝶型螺钉

    借助独特的头部形状,蝶型螺钉无需工具即可手动固定和松开。 翼头有两种形状—— 美式角形设计和德式圆形设计。蝶型螺钉常用作机械工程或园林机具设备的锁紧元件。

    标准

    • B 316
    • DIN 316
  • 滚花螺钉

    滚花螺钉头部的外周表面为沟槽面,便于手动拧紧和松开,减小了 滑移风险。除了家用产品、工业等领域外,滚花螺钉也非常适合需要定期微调的应用。

    标准

    • DIN 464
    • DIN 653
  • 提升吊环螺栓

    借助其头部形状,提升吊环螺栓用于吊装重物。因此,它们通常作为载荷悬挂装置长期安装,而且还可以配上特别大的螺纹。

    标准

    • DIN 580
  • 沉头带榫螺栓

    沉头带榫螺栓用螺母紧固,然后埋入安装材料,可以防止不必要的松动。

    标准

    • DIN 604
  • 地脚螺栓

    地脚螺栓锚定在混凝土中,为机器或其他结构件提供非常牢固的连接点 。

    标准

    • DIN 529
  • 工程螺柱

    工程螺柱没有头部,与螺纹杆相似。与螺纹杆不同的是,工程螺柱在螺钉中间或端部有轴。

    标准

    • DIN 835
    • DIN 938
    • DIN 939
  • 方头螺栓

    带外扳拧部分的方头螺栓可用高扭矩旋入。此外,DIN 479的螺纹末端还有短狗尾。

    标准

    • DIN 479

更多信息

下载

如需了解螺钉的更多信息,请点击下载。