压入螺母主要用于木制结构。螺母拧入准备好的钻孔,将啮合侧底部的齿楔入材料中,金属螺纹就可以很快插入材料。压入螺母的主要优点是连接可以没有限制地反复使用。例如,本产品适用于必须允许多次拆装的木制家具。此外,水平啮合使得使螺母几乎与木材齐平,不存在突出或仅有轻微突出。
标准
- B 65080
除了带翼头、滚花头等的不同驱动外,还有各种用于固定螺钉的功能机构,例如,锁紧螺母的固定机构。每种情况下,螺母借助特定设计形成可靠的螺纹连接,满足您的特定需求。
方法和原理
不同类型的产品 采用不同材质,包括不锈钢。
根据不同的需求和应用,我们的产品可以进行不同的表面处理。我们非常乐意为您提供合适涂层系统的个性化建议。
我们一般提供以下几种表面:
更多信息
如需了解螺母的更多信息,请点击下载。