搜索
国家和语言
选择国家:
选择语言:
应用
  1. 博尔豪夫 中国
  2. 产品
  3. 金属定制零件和特殊产品

金属定制图纸零件

定制零件和特殊产品

我们根据您的特殊要求开发制造定制零件。

相邻的不同冷成型零件。

按客户要求定制

高品质紧固件:为客户定制开发

我们专门生产和采购定制零件。为了针对您的应用提供解决方案,我们从技术和成本角度考虑了所需的材料、制造工艺和表面处理。质量是我们的重中之重。

有利因素

定制零件的优势

  • 无范围限制

    我们生产各种尺寸、长度、直径和批量的紧固件,可以根据要求单独组装、贴标和包装。

  • 开发交付速度快

    利用我们的专业知识和开发工作,内部生产原型和样品。

  • 充分支持

    从设计阶段到原型制作,再到批量生产,我们全程为您提供支持。

  • 现代技术

    我们立足于技术前沿,并且熟悉新的法律要求。

  • 成本降低

    我们可以优化您的产品,降低您的生产成本。

  • 高品质

    我们拥有认证测试实验室,可以确保产品质量。

从A到Z

订购定制零件

  • 冷成型零件

    大批量生产需求

  • 热成型零件

    变形程度高,数量少

  • 精密车削零件

    有无螺纹均可,数量大小均可

  • 冲压和折弯零件

    由板材或弹性金属制造

充分利用我们丰富的经验

定制产品:丰富多样,满足您的各种需求

服务概览

  • 制造工艺:车削、数控铣削、冷成型、热成型、单冲、复合冲、折弯、压制
  • 材料:机加工钢、胶结和可热处理钢、防锈耐酸钢、耐热材料、镍、钛、青铜、红铜、黄铜、铝合金、塑料、特殊材料
  • 表面处理:镀锌、镀镍、镀铬、烫金、抛光、磷化、阳极氧化、镀锌涂层、有机涂层、粉末涂层、密封涂层、锁紧涂层、粘合剂涂层、无六价铬涂层、摩擦系数调整
  • 修理/返工:磨削、铣削、珩磨、研磨、切削螺纹、滚压螺纹、滚磨处理、喷砂、硬化、热处理、安装、压制