K' in K'螺钉在紧固后可反向旋转,这意味着其可在不影响配合和螺纹紧固的情况下反复拆装。
塑料螺纹连接解决方案
从中长期来看,如果在塑料制品中直接拧入金属螺钉,那么运动、振动和温度变化会导致螺纹紧固的配合和失效问题。在塑料部件中使用塑料螺钉会比较合适。解决方案是采用我们的K' in K’螺钉紧固原理。
有利因素
高性能塑料制品与巧妙的螺纹几何形状相结合,实现了耐高温、高刚性和高强度。
旋出紧固件时所需力矩更大。这意味着此紧固件可靠固定,不易松动。
处置方便。与带有金属嵌件的零件不同,您无需花费时间和精力来分离金属和塑料。
方法和原理
K' in K’螺钉紧固原理采用专利螺纹几何形状。这种形状有两条偏置的半螺纹,容易辨认。K' in K’螺纹在塑料内形成或切削出圆柱导孔。沿螺钉长度方向设切屑槽,实现有效攻钻和成型,只需较小力矩即可将螺钉总成安装到位。
不过,在旋出紧固件时,所需力矩则大得多。这意味着此紧固件可靠固定,不易松动。
我们将竭诚为您提供帮助。
请在此填写您的意见与需求,我们将尽快与您联系。
联系我们视频
更多信息
想要了解关于TEPRO® K' in K'的更多信息?请点击此处下载。
如有任何问题,
了解更多产品或服务信息请联系我们。我们的团队将竭诚为您服务。
联系我们