搜索
国家和语言
选择国家:
选择语言:
应用

高速冲铆连接

RIVTAC®

一种无需预处理的快速连接工艺。RIVTAC®铆钉可用于多种材料的铆接。

RIVTAC®高速冲铆连接

连接

高速冲铆连接

RIVTAC®在材料连接的各种工艺中,铆接节拍是具有优势的。通过定位、射钉、完成铆接等过程。RIVTAC®可以在无需预冲孔的情况下短时间完成铆接,连接过程仅需工件单边可达即可。

有利因素

RIVTAC®优势

  • 从一侧进行连接,无需预冲孔

    快速、高效。这是单侧操作的空心体、壳体或工件的解决方案。

  • 很大程度地缩短连接和周期时间

    前一颗铆钉完成铆接时,下一颗铆钉已就位。铆接工艺时间:0.9至1.5秒。

  • 应用范围广

    在现代车辆和车体设计的发展中,是一种适用于混合、多层材料组合的连接工艺。

方法和原理

快速、高效

铆钉高速穿透需连接的工件材料。连接区的温度瞬时升高,工件材料的流动性增加,母材被移入到铆钉侧面的环形槽内。

结果:由于材料受挤压和压缩,这时便会形成强有力的压入配合,尤其是当材料为强度较高钢材时,还会形成非刚性连接。

RIVTAC® 高速冲铆连接

更多信息

下载

想要了解关于RIVTAC®的更多信息?请点击此处下载。

RIVTAC®自动化

如有任何问题,

我们将竭诚为您提供帮助。

或需了解更多产品或服务信息,请联系我们。我们的团队将竭诚为您服务。

联系我们