搜索
国家和语言
选择国家:
选择语言:
应用

铆接

RIVSET®

RIVSET®自穿刺铆接技术可一步完成几种不同材料组合的连接。

RIVSET® 自穿刺铆接技术

高强度、可靠

灵活的多材料设计

RIVSET®自穿刺铆接过程无需预钻孔、无排放、无噪声,是一种能够实现相同或不同类型材料间的冷连接工艺。通过该工艺可以实现两层及以上材料的连接。

有利因素

RIVSET®优势

  • 灵活

    实现混合、多层材料组合的连接对于现代轻量化结构至关重要。RIVSET®自穿刺铆接就是用于多种材料组合的连接工艺,也适用于高强度钢的连接。

  • 适应力强

    RIVSET®适应力强,甚至适用于连接负载动态变化的场景。

  • 经济

    无需预钻孔,因此定位更简单。

方法和原理

一步实现高强度连接

材料工件无需预钻孔或准确定位。
只需一步,中空铆钉即可穿透工件上层,并在下层形成咬边,产生特有的锁紧头。该工艺再现性高,很容易实现自动化。

RIVSET® 自穿刺铆接技术 安装过程

如有任何问题,

我们将竭诚为您提供帮助。

或需了解更多产品或服务信息,请联系我们。我们的团队将竭诚为您服务。

联系我们

为不同应用提供适当的解决方案

RIVSET®产品类型

更多不同类型的自穿刺铆钉。

  • RIVSET®自穿刺铆钉

    RIVSET®自穿刺铆钉有不同的材质、钉头和钉腿几何形状、硬度、表面处理、钉长和直径。

    RIVSET®自穿刺铆钉的特征

    • 高强度连接
    • 连接效果可再现
    • 无需预冲
    • 不透液、不透气
    • 适用于不同类型的材料
    • 适用于多种厚度和强度的材料
    • 可用于混用连接(结合粘合剂)
  • RIVSET®HDZ自穿刺铆钉

    可将高强度钢材(400‑600 MPa)、特高强度钢材(800‑1200 MPa)和超高强度钢材(>1500 MPa)与铝等其他类型的材料连接起来。

    RIVSET® HDZ自穿刺铆钉的特征

    • 一种形状的铆钉即可满足多种应用的需求
    • 实现混用连接
    • 实现双层或多层连接

铆接设备

RIVSET®自穿刺铆接系统

我们为自穿刺铆接工艺提供手动和全自动铆接方案。我们的系统适合用于多种不同应用,还可根据特定制造环境进行定制。

更多不同的解决方案
RIVSET® Automation

RIVSET®自动化

我们将竭诚为您提供帮助。

如有任何疑问或项目需求,请联系我们。

请在此填写您的意见与需求,我们将尽快与您联系。

联系我们