使用简单方便,是供拆卸并重新安装面板和防护装置维修应用使用的合适解决方案。只需旋转不到半圈,即可拆卸或重新紧固。
产品优势
- 旋转半圈即可拆装
- 牢固锁紧
- 稳定的夹紧力
- 可靠的全金属解决方案
- 高强度系统
- 电导率
- 拉伸载荷可达2,000 N
- 快速拆装锁紧,以防脱落
- 补偿面板公差
快速拆装紧固件
易于安装,操作简单——快速拆装紧固系统可以实现反复安装和拆卸。QUICKLOC®适合于使用频繁或经常需要维修的组件。
有利因素
快速安装拆卸,适用于经常需要维修的部件。
QUICKLOC®快速拆装紧固件可选配固定垫圈,以防止零件因振动而脱落。
描述
QUICKLOC®快速拆装紧固件可定制颜色、设计,无需维护、抗振,且配备锁紧密封圈以防止脱落。除标准型号外,我们还提供定制设计。我们已经准备好应对需要使用快速拆装紧固件的应用的挑战了。
视频
更多信息
想要了解关于QUICKLOC®的更多信息?请点击此处下载。
我们将竭诚为您提供帮助。
请在此填写您的意见与需求,我们将尽快与您联系。
联系我们