安全的直接紧固方案
博尔豪夫是您的创新连接技术专家。QUICK FLOW® Plus金属薄板自攻螺钉为连接金属板和薄壁部件提供了合适的解决方案,不需要预置开孔和使用其他元件,如螺母等。产品结构实现轻量化,以确保可持续性生产和技术优势。然而,当涉及到建筑和装配中的设计和技术实施时,轻量化结构带来了许多挑战。QUICK FLOW® Plus 金属薄板自攻螺钉是专为薄的金属板材和薄壁部件设计的,具有很强的技术优势。它代表了一种具有成本效益的替代方案,节省了螺母元件及制造成本。了解我们的螺纹开孔紧固件如何优化您的流程,并使连接耐用且安全。
当使用ST螺纹连接金属薄板时,通常需要和螺母配套使用。在当今许多行业中,QUICK FLOW® Plus金属薄板自攻螺钉是一种更有优势的轻量化结构的直接紧固方案。因为它可以实现安全持久的紧固,而无需额外的元件,如螺母。您可以节省重量、时间和成本,并从提高的过程可靠性中获益。
感受QUICK FLOW®Plus金属薄板自攻螺钉带来的优势。紧固件拧入没有预先开孔的薄板,无需事先加工螺纹。这种方法确保了快速和经济高效的紧固,例如在通风系统,家用电器和电气外壳的组装中,以及在汽车工业部件中。
额外因素
经济实惠:使用QUICK FLOW®Plus金属薄板自攻螺钉,无需预钻孔或冲孔以及加工内螺纹。螺钉尖端穿透金属,自己形成孔。从节省时间和降低工艺成本中获益。
快速可靠:QUICK FLOW® Plus金属薄板自攻螺钉可以实现自动安装。
螺纹自攻的优点是不会产生切屑,加工硬化会产生更强的内螺纹。
QUICK FLOW®Plus金属薄板自攻螺钉有各种尺寸和规格可供选择。可以找到很多单片连接紧固的实际应用。
螺钉可以根据需要任意定位,因为它不需要预钻孔。因此不存在钻孔公差的问题。
紧固金属板材的简便方法
QUICK FLOW®Plus金属薄板自攻螺钉是一种自攻紧固件,专为薄壁板材和薄壁部件而开发。这种紧固件不再需要攻内螺纹,打孔或清洁等耗时的工艺步骤。自攻螺钉是自己开孔,自己产生内螺纹。这意味着金属板中的内螺纹是自攻形成的,而不需预先加工。螺纹自攻而非攻牙螺纹有两个主要优点:螺纹自攻过程中强化螺纹,内螺纹的强度更高,并且没有攻牙造成的屑。
内螺纹是与螺钉的成型区一起形成的。前提条件是自攻螺纹的强度必须大于工件,工件必须有足够的延展性。确保所成型的内螺纹在接头处具有更好的安装高度。螺纹牙距比传统自攻钉更小,确保形成的螺纹侧面有足够的强度。因此没有必要额外使用螺母。QUICK FLOW®Plus金属薄板自攻螺钉具有双头螺纹。这将缩短周期和加工时间。为了优化连接过程,其特殊的几何形状能有效避免螺钉的松动。即使在工况复杂的情况下,工人也可以轻松装配。
自攻螺纹紧固件是在拧入工件时产生内螺纹,因此无需预钻孔或冲孔以及加工内螺纹即可形成稳定的连接。
在拧入的时候自攻产生内螺纹。螺纹自攻时不会产生切屑,因为自攻会使部件材料变形而不是切削。在冷态下对金属工件进行整形也会由于加工硬化而产生更高强度的螺纹。
是的,QUICK FLOW®Plus金属薄板自攻螺钉也可以使用标准的电动批头安装。我们强烈建议使用我们提供的批头。
我们的紧固件适用于铝,钢和各种其他金属。
它们适用于以下行业:通风和空调系统、汽车、机械工程、医疗技术、能源、家居技术、金属加工和许多其他使用薄板金属或薄壁部件的行业。
更多信息
您对QUICK FLOW®Plus金属薄板自攻螺钉感兴趣吗?你可在此下载更多资料。
金属用自攻紧固件
博尔豪夫 QUICK FLOW® Plus金属薄板自攻螺钉在薄板连接中的一些实例。