搜索
国家和语言
选择国家:
选择语言:
应用

附加品类

PARRYPLUG®

保护螺丝不被篡改——该解决方案具有通用性,可防止未授权旋松螺丝连接。

PARRYPLUG®保护螺丝不被篡改。

用于防篡改连接

锁定螺丝驱动: PARRYPLUG®防篡改

想保护您的螺丝连接不受未授权干预吗? PARRYPLUG®提供了一种快速、高效的解决方案。锁定元件牢牢地固定在螺钉的内部驱动上,防止未授权旋松连接。

优点

PARRYPLUG®优点

  • 安装快速、简单

    带有料带的简单安装和运输辅助工具使安装变得简单可靠。

  • 压装效果佳

    由于生产精度高,PARRYPLUG®可以更有效地压装到驱动中,提供长期保护。

  • 应用广泛

    PARRYPLUG®拥有广泛应用可能,例如标记单个螺钉或有效防止污垢积聚。

  • 高性能

    PARRYPLUG®由高性能塑料制成。该材料适应温度范围广,从-50℃到+200℃均可适应。

  • 外形统一,引人注目

    PARRYPLUG®锁定元件的外形引人注目。可以根据要求定制颜色。

方法和原理

创新解决方案、优化保护效果

 

擅自松动机器和设备螺丝是极为危险的操作。因此,往往需要有效地防止意外干预。 传统的解决方案不可逆转地破坏了螺丝驱动,而PARRYPLUG®提供了一个全新的解决方案。

防篡改轴向棱条

PARRYPLUG®的锁定原理基于特别设计的轴向棱条。这些特别设计的棱条保证了螺丝驱动安全压紧。使用PARRYPLUG®,锁定元件锁定后与螺丝头平齐或略微凹陷。 即使有剧烈振动,驱动中位置仍然得到保证。

考虑到普通内六角驱动存在精细公差,这些锁紧元件按照高标准制造。使用高性能塑料,允许在-50℃至+200℃的大温度范围内使用。

PARRYPLUG®特写,重点突出轴向棱纹
PARRYPLUG®的轴向棱纹 形成牢固的压紧配合

安装和操作

PARRYPLUG®——智能、简单

 

PARRYPLUG®安装非常简单:每个料带有6个插件,无需特殊工具即可进行简单安装。轻松将插头插入螺丝驱动,转动或倾斜,将单个插件从辅助工具上拆卸下来即完成了安装。 插入后,即可获得有效的保护。安装程序可重复进行,无需更多准备,直至所有插件都安装完毕。

PARRYPLUG®的三步安装流程
PARRY PLUG®安装便捷 使用辅助工具

为不同应用提供合适的解决方案

PARRYPLUG®产品类型

  • PARRYPLUG® HD

    此型号适用于内六角驱动。它有SW3、 SW4、SW5、 SW6和SW8的尺寸可供选择。

    适用于以下标准

    • SW3
      • M4: DIN 912, ISO 4762, DIN 6912
      • M5: ISO 7380-1 / 7380-2, ISO 10642, DIN 7984
    • SW4
      • M5: 912, ISO 4762, DIN 6912
      • M6: ISO 7380-1 /7380-2, DIN 7984, ISO 10642
    • SW5
      • M6: DIN 912, ISO 4762, DIN 6912
      • M8: ISO 7380‑1 / 7380‑2, DIN 7984, ISO 10642
    • SW6
      • M8: DIN 912, ISO 4762, DIN 6912
      • M10: ISO 7380‑1 / 7380‑2, ISO 10642
    • SW8
      • M10: DIN 912, ISO 4762, DIN 6912
      • M12: ISO 7380‑1 / 7380‑2, DIN 7984, ISO 10642
  • PARRYPLUG® TX

    此型号适用于内六角花形驱动。

    有以下尺寸可供选择

    • TX25
      • 适用于(螺杆)传动尺寸 TX25/T25/ISR25
      • 例如: ISO 7045、 ISO 14579、ISO 14580、 ISO 15481
    • 其他尺寸会陆续增加
  • PARRYPLUG®入门套件

    PARRYPLUG®入门套件是装配工人和现场技术人员的不错选择。 该套装包含各种尺寸的插件和一个专用拆卸工具,插件尺寸涵盖了常见的扳手尺寸(SW3至SW8)。如果需要对机器进行维护,可以简单地拆下插件,进行更换,从而确保机器快速重新投入使用。

    内含

    • PARRYPLUG® SW3(10个)
    • PARRYPLUG® SW4(10个)
    • PARRYPLUG® SW5(10个)
    • PARRYPLUG® SW6(10个)
    • PARRYPLUG® SW8(10个)
    • 拆卸工具 (1个)

PARRYPLUG®——应用广泛

PARRYPLUG®适用于所有存在人身和机械安全风险的区域。由于安装程序简单且具有防篡改功能,PARRYPLUG®也适用于许多其他应用领域。 例如,这种锁定元件可有效标记螺钉,或防止污物在户外和食品工业生产过程中聚集。

更多信息

下载

想要了解更多关于PARRYPLUG®的信息?请点击此处下载。