Nord-Lock®标准锁固垫圈有多种材料和涂层可供选择。针对不同应用提供合适的产品。
材料
- 回火碳钢,硬度465 HV1
- EN 1.4404不锈钢,表面淬火后的表面硬度 ≥ 520 HV 0.05(Kolsterising®)
- 254SMO不锈钢
- 根据您的需求提供特殊材质产品
碳钢表面涂层
- Delta Protect KL100+VH302 GZ,不含六价铬
尽可能提升连接效果
Nord-Lock®楔形锁固垫圈是具有机械作用的机械元件。垫圈内表面有楔形齿,外侧有径向棱纹。受到振动时,垫圈通过锁定机构,而不是依靠摩擦,来固定螺纹连接。因此,Nord-Lock®楔形锁固垫圈的质量优于传统螺钉锁固件。
有利因素
Nord-Lock®有效防止自发松动,即便在强烈振动和动态应力下也是如此。
无论是干燥表面还是润滑表面,均可发挥防松锁固作用。
楔形垫圈可以轻松快速地拆装。Nord-Lock®连接无需重新拧紧。
即使在低紧力情况下,Nord-Lock®也尽可能提升固定效果。
Nord-Lock®螺钉锁固系统可重复使用,有多种材质和涂层可供选择。
Nord-Lock®螺钉锁固系统已获得官方认可,并在建筑和铁路等领域的实际使用中得到充分验证。
方法和原理
Nord-Lock®由两个相同的楔形垫圈组成。垫圈内侧有楔形齿,外侧有径向棱纹。垫圈楔面成对粘合在一起,使用时相互重叠。楔面的形状应使锁固垫圈之间的角度大于螺纹角度。
拧紧螺栓或螺母时,Nord-Lock®垫圈的径向棱纹被压紧到对侧的配合面上。成对垫圈牢固地保持在原位。只可能出现楔面之间的移动。即便轻微的旋松动作,楔效应也会使夹紧力增大:螺钉自锁固。
安装使用
Nord-Lock®楔形锁固垫圈适用于螺钉强度等级为12.9级及以下的所有类别。无论是螺纹孔(1)、埋头孔(2)、通孔(3)还是螺柱(4),锁固垫圈可用于多种柔性多功能应用场景。对于通孔,应使用两对锁固垫圈。对于槽孔和软质接合材料,我们建议使用大外径Nord-Lock®垫圈。请勿在未固定的支撑垫圈上使用Nord-Lock®!
对于在未安装垫圈的情况下可能发生松动的螺纹连接,Nord-Lock®垫圈对是理想的解决方案。30多年来,Nord-Lock®一直尽力提供牢固的连接,即便在强烈振动和动态应力下也能防止松动。
有力的证明
DIN 65 151规定的容克振动试验是测试并比较动态应力下螺纹连接效果的好方法。压力盒连续测量并记录预紧力,同时螺纹连接承受与螺纹轴成直角的应力。
容克图显示了Nord-Lock®的独特锁固效果。分模线和螺纹之间的正常下降过程只会导致轻微的预紧力损失。在松动过程中,夹紧力显著增大,这证实了楔锁作用。常规锁固元件受到振动时不会出现锁固动作。
更多信息
想要了解关于NORD-LOCK®楔形锁固垫圈的更多信息?请点击此处下载。