搜索
国家和语言
选择国家:
选择语言:
应用

直接螺旋接头

EJOT DELTA PT®

坚固耐用,使用寿命长:EJOT DELTA PT®塑料用螺钉可以牢固连接轻质结构。

EJOT DELTA PT®螺钉产品图

供可靠的直接紧固使用

可靠的塑料用直接紧固件:EJOT DELTA PT®自攻螺钉

塑料用直接紧固件,让薄壁设计和扁平设计成为可能。对于注塑成型,本产品既节省材料又缩短周期。EJOT DELTA PT®螺钉对连接总成本也有积极影响:直接紧固可降低成本。

有利因素

EJOT DELTA PT®优势

  • 尽可能降低径向应力

    螺纹侧面角较小,降低了径向应力,并使薄壁设计成为可能。

  • 螺纹自锁能力强

    螺距经过优化,可有效防止螺钉自松。

  • 高抗拉强度和抗扭强度

    芯部横截面更大,强度更高。即使在高度增强的热塑性塑料中,紧固件也可实现高预紧力和拧紧力矩。

  • 较高性价比,使用寿命长

    使用公司EJOT DELTA PT®等标准零件,可以降低仓储成本。螺钉采用性能良好材料——PT10 Q&T钢制成,使用寿命极长。

  • 牢固固定

    装配时材料以理想方式流出,确保螺杆牢固固定。

  • 重量轻

    对于轻质结构而言,任何一点轻微重量都至关重要。与传统连接不同,本产品支持使用极短螺钉和采用小直径设计。

方法和原理

本产品特别适合热塑性材料使用。

EJOT DELTA PT®是在PT螺钉基础上进一步开发的产品,代表了我们在热塑性塑料紧固方面多年实践的成果。这种螺钉可以形成牢固连接,即使在极限实施条件下,也能保证性能出色。

螺钉采用特殊的螺纹几何形状。这种形状是我们对螺纹成型时的材料位移情况进行透彻分析后得到的成果,确保了变形塑料以理想方式流出,并最终实现牢固可靠的连接。特殊变体EJOT DELTA PT P®由高性能塑料制成(因此适用于标准热塑性塑料中的轻质、电绝缘或隔热螺纹连接)。由于热固性塑料的硬度和脆性,这种材料对直接螺纹连接有特殊要求,因此专为热固性塑料开发出了特殊变体EJOT DELTA PT DS。

EJOT DELTA PT®三种产品变体图
EJOT DELTA PT® 三种产品变体
EJOT DELTA PT®功能

EJOT DELTA PT®几何形状

  • EJOT DELTA PT®螺钉芯部横截面

    EJOT DELTA PT®芯部截面

    芯部横截面大,因此抗拉强度和抗扭强度均较高

  • 带成型螺母材料的EJOT DELTA PT®螺钉螺纹侧面

    • 变形塑料以理想方式流出
    • 自锁能力强,防止松动
    • 即使螺纹啮合长度较短,螺纹咬合率也很高
    • 大量低损材料流出
  • EJOT DELTA PT®螺钉螺纹侧面详情

    • 适用于塑料的螺纹几何形状
    • 预紧力与表面压力平衡比
    • 可能实现高预紧力和拧紧力矩
    • 通过塑料适用螺距实现强自锁
    • 侧面咬合区域大,表面压力低(PFL)。因此,聚合物中应力降低幅度仍然较小,而连接的残余预紧力大。
  • EJOT DELTA PT®螺钉螺纹侧面几何形状截面

    • 侧面角为20°/30°,尽可能减少径向膨胀
    • 从螺纹齿到芯径的过渡角为140°,因此螺纹齿的抗弯刚度较高。
    • 使薄壁管设计成为可能。这意味着不仅可以节省材料,实现轻质结构,还可以缩短注塑周期,实现工艺优化。

为不同应用提供适当的解决方案

EJOT DELTA PT®产品类型

  • 供热塑性塑料使用

    EJOT DELTA PT®(热塑性塑料用)

    旋入管与夹紧件配合的设计对螺纹连接的耐用性起到了决定性影响。EJOT DELTA PT®专为热塑性塑料直接紧固开发。
    特殊螺距和成型侧面角相结合,可以实现快速连接。

  • 供热固性塑料使用

    EJOT DELTA PT® DS(热固性塑料用)

    EJOT DELTA PT(R)螺钉能够实现塑料直接紧固的可靠连接。一些结构需使用热固性塑料。由于热固性塑料的硬度和脆性,其对直接紧固有特殊要求。
    为了直接紧固这些有特殊要求的材料,需要对螺纹侧面进行修整。EJOT DELTA PT® DS螺钉在成熟的EJOT DELTA PT®的螺纹几何结构基础上,添加了特殊凹槽,可为螺母螺纹切割工艺提供大力支持。

  • 供标准热塑性塑料使用

    EJOT DELTA PT® P(标准热塑性塑料用)

    在设计用钢螺钉直接紧固热塑性塑料的部件时,时常出现工件材料强度明显低于螺钉材料强度的情况。在标准热塑性塑料中,这种情况尤为明显。
    因此,EJOT DELTA PT® P螺钉用与工件材料相同的高性能塑料PPA GF50制造,从而能够在标准热塑性塑料中自攻紧固。因此可以实现轻质、绝缘或隔热螺纹连接。

更多信息

下载

想要了解关于EJOT DELTA PT®的更多信息?请点击此处下载。