搜索
国家和语言
选择国家:
选择语言:
应用

直拧接头

EJOT ALtracs®Plus

用EJOT ALtracs®Plus自攻螺钉优化安装过程,降低成本。

EJOT ALtracs® Plus自攻螺钉图片

安全性更高

受压部件的可靠紧固方式:选择轻金属用EJOT ALtracs®Plus螺钉

更薄、更轻、更牢固——自攻螺钉在市场上愈发重要。EJOT ALtracs®Plus螺钉适用于需要快速、可靠紧固轻金属的位置。由于这款螺钉的特性,安装时无需钻孔、切削螺纹和清洁,因此性价比较高。

有利因素

EJOT ALtracs®Plus优势

  • 适合于轻量化结构

    EJOT ALtracs® Plus对螺纹几何形状进行了优化,使用更小更短的螺钉,同时具有较高的强度值。

  • 抗振

    即便没有额外配备安全元件,连接亦具有高抗振性。

  • 兼容公制螺钉

    可多次重复紧固。此外,如需维修,可以用公制螺钉代替EJOT ALtracs® Plus。

  • 螺钉安全性高

    尽可能减少预紧力损失:即使在高动应力和热应力下,螺钉也保持稳定。

  • 可靠

    安装安全性高:由于安装扭矩低,EJOT ALtracs® Plus尤其适用于自动紧固件。

方法和原理

直接紧固薄壁轻金属部件

EJOT ALtracs®Plus是直拧型紧固件,可以牢固、持久地固定部件,无需额外切削螺纹。由于省略了以前的必要工序“钻孔、螺纹切削和清洁”,整个装配过程性价比有所提高。除了缩减工具采购、库存和周期时间外,这款螺钉可以节约高达30%的成本。

定位螺钉工作步骤图示
EJOT ALtracs® Plus螺钉 与传统螺杆工作步骤的对比。
EJOT ALtracs® Plus的功能

EJOT ALtracs®Plus详情

  • 优化螺纹几何形状

    将螺纹牙形角从60°改为33°,由于提高了螺母螺纹的几何形状承载力,EJOT ALtracs® Plus的连接强度亦有所提高。33°侧面角的排量减少,从而降低了攻入扭矩。

    • 33°牙形角减少了材料位移
    • 螺母螺纹齿变大
    • EJOT ALtracs® Plus每条螺纹的承载力更大
    • 可降低螺纹的啮合长度
  • 螺纹结构

    水平承载侧面角22°,产生较大的轴向力分量(预紧力)和较低的径向张力。螺纹后侧面角11°,可防止螺纹侧面在高预紧力下过早失效。齿根加强可使螺纹侧面与螺纹芯稳定连接。

    • 承载侧面角较小(22°),可产生较大预紧力
    • 后侧面角为11°,可吸收较大的预紧力,从而提高稳定性
    • 螺纹侧面角为33°,通过齿根加强,可实现与螺芯的稳定连接
  • 对比:60°螺纹

    60°侧面角螺钉螺纹详图
    • 螺母螺纹齿比EJOT ALtracs® Plus更小
    • 单条螺纹的承载力更小
    • 所需螺纹啮合长度更长
  • 兼容公制螺钉

    装配时,EJOT ALtracs® Plus形成的螺纹可供公制螺钉重复使用。如需保养或维修,可用常规螺钉轻松安装。

  • 圆形螺纹几何形状

    侧面角覆盖面积大,使得拆卸力也随之增大。螺纹的圆形接触表面提高了自锁力,从而增强了螺钉锁定功能。由于调用的螺纹侧面更多,可接受的孔公差也随之增大。

    • 侧面覆盖面积增大
    • 孔公差也可能增大
       
  • 螺纹成型区优化

    • 非圆形短柱
    • 简易的安装要求
    • 轻易穿透材料
    • 轻易穿透任何铸件表面

螺钉连接的承载力

EJOT ALtracs®Plus在轻金属中切出无间隙的内螺纹,再加上几何增强型螺母螺纹齿和形成螺纹时的应变硬化效应,这款螺钉即使在热载荷下也能形成高强度的螺纹连接。

此外,有效的夹紧扭矩形成的EJOT ALtracs®Plus螺纹具有较高的动态安全性。无需采取额外措施,如聚酰胺涂层、微胶囊包裹或钉头底部轮廓铣削。

EJOT ALtracs®Plus与 公制螺钉对比

可与强度类别为8.8的公制螺钉相媲美

  • 预紧力更高
  • 因此,可使用尺寸更小的螺钉
  • 稳定性相当
  • 松脱扭矩更高
  • 轴向拔出力更高

可与强度类别为10.9的公制螺钉相媲美

  • 预紧力相当
  • 稳定性相当
  • 松脱扭矩更高
  • 轴向拔出力更高

EJOT ALtracs®Plus与非圆形螺钉对比

由于ALtracs®Plus螺钉的螺纹几何形状设计,材料性能得以充分发挥。

  • 扭矩值高,因此装配安全性高
  • 螺母螺纹侧面经过增强,因此预紧力高且恒定
  • 大面积螺纹接触使得热载荷或动载荷下的蠕变趋势较小
  • 可以减少拧入深度,即支持使用更短的螺钉,更小的部件,实现更轻的重量,更有利的磨损条件(压铸工具中)
  • 重复装配性良好
  • 抗振性强

与其他螺纹横截面不同, ALtracs®Plus螺纹在其圆周上啮合,因此非常适合承重。

再加上几何增强型螺母螺纹的承载能力更强,因此在实践中具有以下优点:

  • 预紧力更高,啮合长度更短
  • 可靠性更好(残留夹紧力高、动态安全性)
  • 拔出力更高
  • 浇铸孔公差

更多信息

下载

想要了解关于EJOT ALtracs®Plus螺钉的信息?请点击此处下载。