搜索
国家和语言
选择国家:
选择语言:
应用
  1. 博尔豪夫 中国
  2. 产品
  3. 紧固件
  4. 螺纹预涂胶解决方案

螺钉锁紧

螺纹预涂胶解决方案

粘合、锁固、密封:预涂胶螺纹紧固和密封紧固件。

微胶囊预涂胶螺钉图片

安全性高

用预涂胶实现螺钉防松——一种先进的解决方案,安全性高、易于加工、可高效批量生产

紧固螺钉连接的关键 —— 螺纹防松解决方案有助于防止螺钉连接失效,并能满足客户及应用的多样化要求。

有利因素

螺纹预涂胶解决方案的优势

  • 性能稳定,值得信赖

    安全性高:采用预涂胶解决方案,再也没有忘记安装锁紧垫圈或使用厌氧粘合剂的风险。

  • 适合批量生产

    预涂化学胶的螺纹保持力解决方案提供了可再现的定义装配值,并且操作简单,便于存储。

  • 与您的应用高度适配

    我们根据您的不同要求提供不同的胶水选型。

  • 缩短装配时间

    螺纹预涂胶解决方案无需安装密封和锁固元件。

  • 易于集成

    螺纹预涂胶解决方案易于集成。无需改变几何形状,便可轻松集成到现有应用中。

方法和原理

螺纹预涂胶

我们的螺纹预涂胶方案涉及化学预涂和物理预涂,包括粘合、锁定和密封,可替代厌氧粘合剂。
由于我们拥有性能稳定的预涂工艺,因此客户在组装过程中无需手动涂刷涂层。
我们提供两种螺纹预涂胶解决方案——粘合剂微胶囊包裹涂层和锁固聚酰胺涂层。

螺纹化学预涂胶(红色)螺钉图示
螺纹化学预涂胶位置 红色
各类螺纹预涂胶解决方案图片
螺纹预涂胶解决方案 在各类螺钉表面上

为不同应用提供适当的解决方案

螺纹预涂胶解决方案产品类型

  • 螺纹预涂粘合剂

    粘合螺栓和螺母螺纹,可有效防止连接松动 。通过这种方法,当连接被拧在一起时,所施加的压力会破坏所使用的微胶囊。随后,胶囊中装的粘合剂会与硬化剂混合,产生化学反应(聚合),使粘合剂硬化(粘合剂粘合),从而达到所需的锁固效果。这种锁固效果通过粘合螺栓和螺母螺纹实现。在这种情况下,施加的大部分预紧力得以保留(防旋转锁固)。

    产品类型

    • Precote 30
    • Precote 80
    • Precote 80-3
    • Precote 85
    • 3M Scotch Grip 2353
    • 3M Scotch Grip
  • 锁固螺纹预涂

    螺纹预涂聚酰胺可防止螺钉连接松脱。与粘合剂预涂不同,这种螺纹防松方法仅在一段螺纹上点涂聚酰胺,从而填充螺钉和螺母螺纹之间的轴向间隙,在有涂层的螺纹和无涂层的咬合螺纹侧面间产生表面压力,最终达到所需锁固效果。这种预涂层就是一种锁固装置。

    产品类型

    • 塑料螺栓聚酰胺点涂
    • 塑料螺栓聚酰胺全涂
    • Clemm-Lock, VC 3
    • 聚酰胺点涂/全涂,耐热
    • Precote 6
    • Precote 9

更多信息

下载

想要了解关于螺纹预涂胶解决方案的更多信息?请点击此处下载。