Ricerca
Paese e lingua
Selezionare il paese:
Selezionare la lingua:
Applica

Soluzioni industriali

L’industria aerospaziale incontra la tecnologia di assemblaggio a 360°

Fascino. Continuità. Innovazione.

Nuove tecnologie, minori emissioni, design: sali subito a bordo con noi per dare ai tuoi progetti la giusta direzione.

Böllhoff – gli esperti per l’industria aerospaziale

“Ridurre i rischi”, chi non desidera volare in sicurezza? Noi ricontrolliamo anche una seconda volta e diamo il nostro supporto quando è necessario soddisfare i requisiti delle tendenze di sviluppo attuali dell'industria aerospaziale. Per migliorare l'efficienza energetica e risparmiare sulle risorse, gli ingegneri aeronautici e i produttori di motori analizzano e ottimizzano sistematicamente i processi di produzione. Da decenni siamo partner del settore e offriamo speciali soluzioni di assemblaggio per ogni tipo di veicolo: aerei, elicotteri, satelliti o navette spaziali.
Sali subito a bordo con noi per dare ai tuoi progetti la spinta necessaria. 

Siamo proprio dove occorre: al vostro fianco.

Immagine di un aereo che decolla al tramonto

Siamo al tuo fianco

Hai domande o un progetto da realizzare?

Se hai bisogno di maggiori informazioni clicca qui!

Contattaci

I tuoi progetti, le nostre soluzioni di assemblaggio

Forniamo anche le soluzioni di assemblaggio per i nostri elementi di fissaggio. Non esitare a contattarci per informazioni sulla nostra gamma completa di sistemi di posa, che comprende ad esempio utensili manuali, utensili manuali robotizzati o soluzioni completamente automatizzate.

Tratteggio di un aeromobile con particolari

La nostra gamma di prodotti

Realizziamo un’ampia gamma di elementi di fissaggio diversi, come bulloni tradizionali, parti speciali su misura e customizzate, ma anche sistemi di assemblaggio completi e soluzioni automatizzate sviluppate a progetto.

  • Progettate e prodotte da Böllhoff

    Parti speciali / “build to spec”

    • Rinforzo e riparazione di filettature – HELICOIL®
    • Inserti filettati e con prigioniero – RIVKLE®
    • Tecnologia adesiva – ONSERT®
    • Realizzazione di filettature e sicurezza antiperdita della vite – HITSERT® Screwlock e AMTEC®
    • Componenti termoplastici specifici per il cliente – TEPRO®
    • Riduzione del rumore e delle vibrazioni – SITEC® e SNAPLOC®
    • Compensazione di tolleranze – FLEXITOL®
  • Elementi di fissaggio e raccordi

    Parti standard

    Elementi di fissaggio

    • Elementi di fissaggio non filettati:
      • rondelle / boccole / distanziali
    • Elementi di fissaggio filettati:
      • dadi / dadi autobloccanti / raccordi / viti / bulloni

    Prodotti fluidi

    • Raccordi:
      • raccordi autocartellanti / raccordi svasati / raccordi senza svasatura / bobine

     

    Distinte di parti standard qualificate:

    • Airbus QPL (ABS, AS, ASNA, MS, NAS, NFL, NSA, …)
    • Elicotteri Airbus (ASNA, DHS, EN, ECS, …)

    Altre norme:

    • EN
    • ISO
    • NFL

    Nuove parti standard:

    • Competenza nello sviluppo di nuove parti standard incluso il processo di qualifica
  • Elementi di fissaggio, parti meccaniche e trattamento superficiale

    Parti “build-to-print”

    Dal disegno alla produzione in serie

    • Produzione in serie
    • Prototipi
    • Possibilità di coprogettare la parte
    • Consulenza di progetto per l’ottimizzazione dei costi
    • Possibilità di assemblaggio
    • Trattamento superficiale 
      • Passivazione
      • Cadmiatura
      • Argentatura

    Le nostre competenze:

    • Lavorazione materie prime: alluminio, acciaio, acciaio inox, titanio, a base di nickel, …
    • Barre di tornitura fino a Ø 70 mm o in mandrino fino a Ø 390 mm
    • Parti fresate fino a 800 x 600 x 500 mm
    • Lunghezza del pezzo fino a 1.000 mm
    • Forgiatura
    • Gestione consolidata dei fornitori di servizi per il trattamento superficiale e termico

Automazione

Attrezzi di installazione automatica

Forniamo anche le soluzioni di assemblaggio per i nostri elementi di fissaggio, ad es. i filetti riportati HELICOIL®  oppure gli inserti AMTEC®, le soluzioni di incollaggio ONSERT® o gli inserti filettati RIVKLE®.
La nostra gamma comprende moduli per l'integrazione in processi automatici e sistemi completi.

Se hai esigenze specifiche contattaci!

Contattaci
Boellhoff Helicoil

Video

Lasciati ispirare dalle nostre soluzioni

e decolla con noi.

CREATIVITÀ. LUNGIMIRANZA. SUCCESSO.

In esclusiva per te: le nostre storie di successo

Ecco alcuni esempi della proficua collaborazione con i nostri clienti. È questa la base del nostro successo condiviso. Dai un'occhiata e lasciati ispirare dalla nostra tecnologia di assemblaggio a 360°. La prossima storia di successo che racconteremo potrebbe essere la tua.

Fiere, seminari e corsi di formazione

I nostri eventi

Vieni a trovarci nelle varie fiere internazionali del settore aerospaziale. Non puoi visitare il nostro stand? Siamo lieti di offrirti eventi in loco su misura, presso la vostra azienda o online.

Prossimi eventi