eShop Ricerca
Paese e lingua
Selezionare il paese:
Selezionare la lingua:
Applica

Storie di successo

RAYLASE

Massimo rendimento grazie al raffreddamento ottimale con SEALING PLUG.

Immagine di un apparecchio laser

Massima precisione con SEALING PLUG

Raylase GmbH è leader nella fornitura di soluzioni opto-meccaniche di alta precisione per la lavorazione laser di materiali. L’azienda si avvale di PULLPLUG™ per la sigillatura permanente dei fori in sistemi di raffreddamento ad acqua.

Situazione iniziale

La nostra interfaccia - una soluzione impermeabile

L’attività dell’azienda è incentrata sulle unità di deflessione del raggio laser. Attraverso assi e scanner galvanometrici, il sistema ottico di precisione sviluppato internamente consente una deflessione rapida altamente dinamica e la modulazione del raggio laser. Il raggio laser focalizzato dalle unità di deflessione colpisce il componente in aree di processo configurabili di diverse dimensioni. Il componente può così essere tagliato, saldato, strutturato o pulito.

Con la serie AXIALSCAN FIBER, RAYLASE offre una linea di prodotti che, grazie alle diverse interfacce, è facilmente integrabile in qualsiasi sistema laser. Essa presenta inoltre un alto grado di configurabilità e la classe di protezione IP64 è indicata per l’uso intensivo in ambienti industriali. Per la produzione di questo prodotto RAYLASE utilizza una camera bianca di classe 7000. Per il raffreddamento del sistema sono necessari diversi fori, che devono essere sigillati in maniera permanente. In passato venivano utilizzate viti con adesivo sigillante. Questo processo richiedeva tempo e la sicurezza di processo era solo parziale.

Immagine di un AS FIBER-30 con modulo di monitoraggio RAYSPECTOR
AS FIBER-30 con modulo di monitoraggio RAYSPECTOR

Soluzione

PULLPLUG™ - Serie LRST per una chiusura efficace dei fori ausiliari

PULLPLUG™ fa parte della famiglia di prodotti SEALING PLUG. Viene utilizzato per chiudere e sigillare in modo permanente i fori in componenti e sistemi pneumatici e idraulici.

PULLPLUG™ con mandrino – serie RST
PULLPLUG™ serie LRST
Montaggio di PULLPLUG® RST e LRST

Risultato

Montaggio rapido che non richiede sigillanti aggiuntivi grazie alla forza di trazione predefinita

Per la chiusura dei fori ausiliari in questo tipo di applicazione, sull’alloggiamento in alluminio vengono utilizzati PULLPLUG™ LRST in alluminio con diametro nominale di 8 mm. Si montano con l’utensile di posa manuale B2007 a batteria con forza di trazione predefinita. Il processo è controllato mediante la forza di trazione anziché la corsa. Il montaggio viene effettuato senza ulteriore sigillatura con un apposito composto. Questo processo riduce drasticamente il tempo di montaggio del sistema di raffreddamento rispetto al passato. La sicurezza di processo e la semplicità d’uso dell’utensile e del componente di chiusura assicurano una qualità elevata e costante.

Per questa applicazione gli elementi PULLPLUG™ LRST sono stati testati con una pressione dell’aria compressa di 6 bar e sono sigillati in maniera permanente rispetto all’acqua di raffreddamento.

Vantaggi per il cliente

  • Preparazione semplice del foro
  • Elevata affidabilità
  • Montaggio rapido
    • Senza bisogno di sigillanti aggiuntivi
  • Montaggio con l’utensile portatile a batteria o pneumatico di Böllhoff 

Ulteriori informazioni

Download

Ti interessano i prodotti SEALING PLUG? Puoi scaricare ulteriori informazioni qui.