eShop Ricerca
Paese e lingua
Selezionare il paese:
Selezionare la lingua:
Applica

Storie di successo

Koninklijke Gazelle

Per la realizzazione della bicicletta elettrica del futuro, la "Gazelle N°1", il produttore ha scelto un innovativo sistema di fissaggio.

E-bike Gazelle N°1

Design e tecnologia insieme verso il futuro

SNAPLOC® coniuga design e tecnologia. Il nostro sistema di fissaggio SNAPLOC® ha conquistato l’azienda Gazelle.

Situazione iniziale

Un design lineare per la nuova bicicletta elettrica

Da tempo l’azienda Gazelle collabora con il prestigioso studio di design italiano Giugiaro Design di fama internazionale per realizzare la bicicletta elettrica del futuro: la Gazelle N°1. Il modello in carbonio e allumino di appena 25,5 kg di peso rappresenta il connubio perfetto tra velocità, comfort e connettività. Durante lo sviluppo della Gazzelle N°1 ci si è concentrati soprattutto su un design lineare e senza interruzioni: ad esempio il motore e il cablaggio della bicicletta elettrica non dovevano assolutamente essere visibili. Di conseguenza il carter della pedaliera è stato fissato senza lasciare componenti riconoscibili. Inoltre, i diversi punti di assemblaggio dovevano essere in grado di ridurre le vibrazioni che si generano con l’utilizzo della bicicletta. Veniva richiesta anche la possibilità di smontare rapidamente il carter in caso di manutenzione o sostituzione della batteria.

E-bike Gazelle N°1
E-bike Gazelle N°1

Soluzione

Fissaggi rapidi SNAPLOC®

SNAPLOC® è un sistema di fissaggio rapido costituito da due parti: un perno sferico e una cuffia, per un montaggio rapido. Il perno sferico K' in K' esegue la maschiatura del foro di alloggiamento preesistente o crea un foro filettato nella calotta di alloggiamento del carter della bicicletta. La cuffia viene fissata sul telaio semplicemente a pressione. All’interno della cuffia è presente una calotta sferica in cui il perno sferico si inserisce a scatto con una semplice pressione.

Perno sferico in plastica SNAPLOC® K’ in K’
SNAPLOC® K’ in K’ perno sferico e calotta
Perni SNAPLOC® per riduzione delle vibrazioni e del rumore Principio di progettazione

Risultato

Di facile manutenzione, design lineare

Il perno a scatto SNAPLOC® assemblato non è visibile dall’esterno e si sposa quindi perfettamente con il design lineare della bicicletta. Il sistema assicura inoltre uno smorzamento delle vibrazioni. Grazie alla loro semplicità di smontaggio i prodotti  SNAPLOC® semplificano notevolmente il processo di manutenzione.
Su ogni bicicletta elettrica sono montati i perni a scatto SNAPLOC® con un diametro della sfera di 7 mm.

Vantaggi per il cliente

  • Montaggio e smontaggio facili e veloci
  • Economico
  • Facile integrazione nel componente finale
  • Riduzione delle vibrazioni e del rumore
  • Compensazione delle tolleranze
Montaggio rapido e semplice del coperchietto sulla Gazelle N°1 con i perni a scatto SNAPLOC
Montaggio rapido e semplice del coperchietto con i perni a scatto SNAPLOC®

Saremo lieti di aiutarti.

Hai domande o un progetto da realizzare?

Se hai bisogno di maggiori informazioni clicca qui!

Contattaci