eShop Ricerca
Paese e lingua
Selezionare il paese:
Selezionare la lingua:
Applica

Storie di successo

Husqvarna Group

Il perfezionamento di un tagliaerba robotizzato comporta una nuova sfida per la tecnica di assemblaggio.

Soluzioni di fissaggio per robot tagliaerba

Successo “in campo” internazionale

Abbiamo dotato il tagliaerba robotizzato Automower® degli elementi di fissaggio adeguati. Resistenti, silenziosi e invisibili dall’esterno. I fissaggi rapidi SNAPLOC® rappresentano la soluzione. Il nostro sistema contribuisce al successo di Husqvarna in campo internazionale.

Situazione iniziale

Esigenze estetiche e qualitative

Tagliare l'erba può essere davvero semplice: con il tagliaerba Automower®, gli ingegneri di Husqvarna hanno rivoluzionato il concetto di cura del verde da ormai più di 20 anni.
Nell’ambito dello sviluppo continuo del modello Automower®, sono stati eseguiti numerosi test nelle condizioni più difficili. La funzionalità del robot è stata testata eseguendo la falciatura su prato sporco o tramite il test speciale Arizona Road Dust (un test  standardizzato che verifica la tenuta dei diversi involucri). È stata inoltre testata la rumorosità e ulteriori crash test hanno garantito la durata del prodotto. Anche gli elementi di fissaggio sono stati oggetto di attenti esami. Era richiesto che fossero affidabili, silenziosi e invisibili dall’esterno per soddisfare i severi requisiti di progettazione.

Serie di prodotti Automower® di Husqvarna
Serie di prodotti Automower® di Husqvarna

Soluzione

Perni a scatto SNAPLOC®

Husqvarna non ha lasciato nulla al caso. Per trovare il connettore migliore, sono stati effettuati test per oltre un anno. SNAPLOC®: affidabile e duraturo anche nelle condizioni più estreme. Inoltre, il perno a scatto è invisibile dall’esterno e soddisfa i più alti requisiti di progettazione.
La soluzione nel dettaglio: sui quattro punti del carter da 50 cm x 50 cm di Automower® viene fissato SNAPLOC® con un diametro della cuffia di 10 mm.

Perno sferico e cuffia SNAPLOC® – proprietà di riduzione delle vibrazioni e del rumore
Perno sferico e cuffia SNAPLOC® Perni a scatto per fissaggio rapido e riduzione di rumori e vibrazioni
Perni SNAPLOC® per riduzione delle vibrazioni e del rumore Principio di progettazione

Risultato

Ottimizzazione del processo produttivo

La facilità di montaggio e smontaggio del perno e della cuffia SNAPLOC® ottimizza i processi di produzione. Il carter è semplice da assemblare. L’elegante design del robot tagliaerba rimane invariato in quanto, da installato, SNAPLOC® non è visibile sulla parte esterna della macchina. Inoltre, la funzione di riduzione delle vibrazioni e del rumore del sistema contribuisce alla diminuzione della rumorosità. Grazie all’esperienza positiva, i perni e le cuffie SNAPLOC® di Böllhoff verranno impiegati anche per la futura generazione di Automower®.

Vantaggi per il cliente

  • Montaggio facile e veloce
  • Economico
  • Facile integrazione nel componente finale

Saremo lieti di aiutarti

Hai domande o un progetto da realizzare?

Se hai bisogno di ulteriori informazioni clicca qui!

Contattaci