Informazioni tecniche
Non sei sicuro di come effettuare la manutenzione del tuo utensile di posa? Siamo lieti di fornirti una breve videoguida – rapida e semplice.
FAQ
La pressione d’esercizio raccomandata è compresa tra 5 e 7 bar per gli utensili della serie P e della serie T.
Lo sconsigliamo vivamente.
Consigliamo di utilizzare grassi meccanici convenzionali.
È sempre preferibile utilizzare un’unità di manutenzione, in modo da assicurare una pressione d’esercizio costante. Così facendo l’utensile di posa dura più a lungo.
L’olio idraulico minerale VG32 (grado di viscosità) è adatto a tutti gli utensili di posa RIVQUICK®.
L’olio idraulico va cambiato a ogni manutenzione di livello 3 oppure ogni 250.000 cicli.
L’utensile ha una garanzia di 12 mesi che decorre dalla data di spedizione da parte di Böllhoff.
Si tratta di parti soggette a usura che non sono coperte dalla garanzia di 12 mesi.
In questo caso la garanzia decade.
Assistenza individuale
Il nostro team sarà lieto di assisterti.
Contatti