Download
Stai cercando le istruzioni per l’uso del tuo utensile di posa? Puoi scaricarle gratuitamente qui
Non sei sicuro di come effettuare la manutenzione del tuo utensile di posa? Consulta la video-guida.
Utensili di posa RIVKLE®
Qui puoi trovare le istruzioni per l’uso e i video sulla manutenzione dei nostri collaudati utensili di posa RIVKLE® .
FAQ
La boccola di registro push/pull non è regolata.
Regolare la boccola di registro push/pull.
Può dipendere dalle seguenti cause:
1) La boccola di trazione è svitata, usurata e/o danneggiata.
Controllare la boccola di trazione, verificare che sia bene avvitata contro la boccola di registro push/pull e che l’O-ring sulla boccola di registro push/pull sia presente e in buone condizioni, controllare inoltre l’assenza di usura interna nella boccola di trazione.
2) Errata regolazione della boccola push/pull
Regolare la boccola di registro push/pull.
3) L’utensile non è alimentato con aria compressa
Controllare che l’utensile sia alimentato correttamente con aria compressa
Verificare i seguenti tre scenari:
1) Il filetto del mandrino è usurato o danneggiato
Sostituire il mandrino. È importante sostituire regolarmente il mandrino.
2) Incudine della matrice non regolata correttamente
Controllare e regolare la posizione dell’incudine della matrice
3) Durante l’avvitatura l’inserto filettato non viene tenuto sull’asse di posa
Durante l’avvitatura tenere l’inserto filettato sull’asse di posa. Se necessario, far ingranare manualmente la prima spira dell’inserto filettato sul mandrino.
Controllare questi quattro scenari:
1) Mancanza d’olio nell’utensile
Rabboccare l’olio con il flacone fornito
2) La forza di posa è insufficiente
Controllare che la forza di posa sia corretta. Consigliamo di effettuare regolarmente questo controllo. La forza di posa corretta è riportata a pagina 8 del nostro catalogo RIVKLE®.
3) Pressione dell’aria compressa insufficiente
Controllare la pressione d’esercizio.
4) Spessore del materiale non compatibile con il tipo di inserto filettato RIVKLE® scelto
Verificare che lo spessore del materiale sia compatibile con il tipo di inserto filettato scelto.
Possibili cause:
1) Mancanza d’olio nell’utensile
Rabboccare l’olio con il flacone fornito
2) Pressione dell’aria compressa insufficiente
Controllare la pressione d’esercizio.
3) L’inserto filettato non è compatibile con la corsa massima dell’utensile
Verificare che l’utensile RIVKLE® NEO P107 sia compatibile con il tipo di inserto filettato scelto
Controllare i seguenti punti:
1) Pressione dell’aria compressa insufficiente
Controllare la pressione d’esercizio.
2) Mancanza d’olio nell’utensile
Rabboccare l’olio con il flacone fornito.
3) Motore pneumatico guasto
Disinserire l’alimentazione d’aria compressa, quindi controllare il motore facendo ruotare il mandrino.
4) Forza di posa troppo alta
Verificare che la forza di posa sia impostata correttamente. Consigliamo di effettuare regolarmente questo controllo. La forza di posa corretta è riportata a pagina 8 del nostro catalogo RIVKLE®.
Controllare i seguenti punti:
1) La forza di posa è troppo alta
Verificare che la forza di posa sia impostata correttamente. Consigliamo di effettuare regolarmente questo controllo. La forza di posa corretta è riportata a pagina 8 del nostro catalogo RIVKLE®.
2) Filettatura dell’inserto filettato o del mandrino danneggiata
Sostituire il mandrino. Consigliamo di sostituire regolarmente il mandrino.
3) Pressione dell’aria compressa insufficiente
Controllare la pressione d’esercizio.
Assistenza individuale
Il nostro team sarà lieto di assisterti.
Contatti