eShop Ricerca
Paese e lingua
Selezionare il paese:
Selezionare la lingua:
Applica

Informazioni tecniche

Utensile di posa a batteria RIVKLE® NEO B107 e NEO B109

Qui potete trovare tutte le informazioni utili e l’assistenza necessaria per i nostri nuovi utensili di posa a batteria per inserti filettati e prigionieri RIVKLE®.

RIVKLE® NEO B107 / B109

Download

Istruzioni per l’uso

Stai cercando le istruzioni per l’uso del tuo utensile di posa a batteria per inserti filettati? Puoi scaricarle gratuitamente qui.

Video sulla manutenzione

Non siete sicuri di come effettuare la manutenzione del vostro utensile di posa a batteria RIVKLE®? Siamo lieti di fornirvi una breve videoguida – rapida e semplice.

Software

RIVKLE® NEO B109 e NEOSOFT

RIVKLE® NEO B109 può essere collegato a un computer per essere gestito tramite l’applicazione NEOSOFT. Questo  consente di controllare il processo di posa direttamente sull’utensile. Con un controllo qualità al 100% sarete in grado di validare la conformità di ogni installazione.

Scarica il manuale d’istruzioni NEOSOFT in PDF

Scarica l’applicazione NEOSOFT_v.01.01.04c

Video

Maggiori informazioni sull’uso di NEOSOFT

Questi video ti consentiranno di capire facilmente come navigare all’interno dell’applicazione NEOSOFT di Böllhoff, che è stata creata appositamente per consentire un controllo ottimale della posa RIVKLE®.

FAQ

Hai bisogno di ulteriore assistenza?

Benvenuto nella nostra sezione FAQ. Qui puoi trovare le risposte alle situazioni più comuni nella pratica quotidiana.
  • Verificare questi scenari:

    1) L’utensile non è acceso

    Premere il grilletto o il tasto sulla tastiera per accendere l’utensile.

    2) L’utensile non è collegato a una batteria / Il livello di carica della batteria è troppo basso / La batteria utilizzata non è compatibile con l’utensile

    Verificare che l’utensile sia collegato a una batteria / Verificare che la batteria sia carica / Verificare che il tipo di batteria sia compatibile con l’utensile.

  • Questi problemi possono provocare:

    1) Boccola di trazione svitata, usurata e/o danneggiata

    Controllare la boccola di trazione: verificare che sia avvitata manualmente nell’arresto meccanico e che non presenti tracce di usura interna.

    2) Errata regolazione dell’incudine

    Verificare che l’incudine sia stata regolata con il nasello tirato indietro e il mandrino a filo con il RIVKLE®. 

    Consultare la Guida Rapida https://boellhoff.canto.de/direct/document/lnoubrosep4758jv5cpo77b31t/qbbg1pEHeE6l13RqKtuD0vFjWac/original?content-type=application%2Fpdf&name=RIVKLE-NEO-B-Quick-Start-EN.pdf - Figura 2.

    3) Alberino di trasmissione danneggiato / Altro guasto

    Contattare un centro riparazioni Böllhoff autorizzato.

  • Verificare i seguenti tre scenari:

    1) Il filetto del mandrino è usurato o danneggiato

    Sostituire il mandrino. È importante sostituire spesso il mandrino.

    2) Incudine non regolata correttamente

    Controllare e regolare la posizione dell’incudine

    3) Durante l’avvitatura l’inserto filettato non viene tenuto sull’asse di posa

    Durante l’avvitatura tenere l’inserto filettato sull’asse di posa. Se necessario, far ingranare manualmente la prima spira dell’inserto filettato sul mandrino.

  • Controllare questi scenari:

    1) Mancanza d’olio nell’utensile

    Rabboccare l’olio con il flacone fornito

    2) La forza di posa è insufficiente

    Controllare che la forza di posa sia corretta. Consigliamo di effettuare regolarmente questo controllo. La forza di posa corretta è riportata a pagina 8 del nostro catalogo RIVKLE® https://boellhoff.canto.de/direct/document/u307r6ad0d1u9fbsslg8glfb09/xHtI-8XF7FClwCf0oFB9df-vdVA/original?content-type=application%2Fpdf&name=2307-RIVKLE-EN.pdf

    3) Spessore del materiale non compatibile con il tipo di inserto filettato RIVKLE® scelto

    Verificare che lo spessore del materiale sia compatibile con il tipo di inserto filettato scelto.

  • Possibili cause:

    1) Mancanza d’olio nell’utensile

    Rabboccare l’olio con il flacone fornito

    2) L’inserto filettato non è compatibile con la corsa massima dell’utensile

    Verificare che l’utensile RIVKLE® NEO B107 / B109 sia compatibile con il tipo di inserto filettato scelto

  • Verificare questi punti:

    1) Grilletto rilasciato prima della fine della posa

    Tenere premuto il grilletto finché l’utensile è completamente staccato dal materiale.

    2) Mancanza d’olio

    Rabboccare l’olio con il flacone fornito.

    3) Forza di posa troppo elevata

    Controllare che la forza di posa sia corretta. Consigliamo di effettuare regolarmente questo controllo. La forza di posa corretta è riportata a pagina 8 del nostro catalogo RIVKLE® https://boellhoff.canto.de/direct/document/u307r6ad0d1u9fbsslg8glfb09/xHtI-8XF7FClwCf0oFB9df-vdVA/original?content-type=application%2Fpdf&name=2307-RIVKLE-EN.pdf.

    4) Durante la svitatura l’utensile non viene tenuto sull’asse di posa

    Tenere l’utensile sull’asse di posa durante la svitatura.

    5) L'inserto filettato RIVKLE® non è adatto al materiale

    Verificare che l’inserto filettato sia adatto al materiale utilizzato.

     

  • Questi problemi possono provocare:

    1) Filetto del mandrino usurato o danneggiato

    Sostituire il mandrino. È importante sostituire spesso il mandrino

    2) L’inserto filettato non è a contatto con l’incudine

    Regolare la posizione dell’incudine.

    3) Forza di posa troppo elevata

    Verificare che la forza di posa sia corretta. Consigliamo di effettuare regolarmente questo controllo. La forza di posa corretta è riportata a pagina 8 del nostro catalogo RIVKLE® https://boellhoff.canto.de/direct/document/u307r6ad0d1u9fbsslg8glfb09/xHtI-8XF7FClwCf0oFB9df-vdVA/original?content-type=application%2Fpdf&name=2307-RIVKLE-EN.pdf.

    4) Perpendicolarità al materiale non rispettata.

    Assicurare che l’utensile e il materiale siano perpendicolari l’uno all’altro per tutta l’installazione dell’inserto filettato. 

    Guida Rapida - figura 5.

    5) L’inserto filettato RIVKLE® non è adatto al materiale

    Verificare che l'inserto filettato sia adatto al materiale utilizzato.

  • Verificare questi punti:

    1) Forza di posa troppo bassa

    Verificare che la forza di posa sia corretta. Consigliamo di effettuare regolarmente questo controllo. La forza di posa corretta è riportata a pagina 8 del nostro catalogo RIVKLE®.

    2) L’inserto filettato non è a contatto con l’incudine

    Regolare la posizione dell’incudine.

    3) L'inserto filettato RIVKLE® non è adatto al materiale

    Verificare che l’inserto filettato sia adatto al materiale utilizzato.

    4) Mancanza d’olio

    Rabboccare l’olio con il flacone fornito.

  • Questi problemi possono provocare:

    1) La forza di posa è troppo alta

    Verificare che la forza di posa sia impostata correttamente. Consigliamo di effettuare regolarmente questo controllo. a forza di posa corretta è riportata a pagina 8 del nostro catalogo RIVKLE® https://boellhoff.canto.de/direct/document/u307r6ad0d1u9fbsslg8glfb09/xHtI-8XF7FClwCf0oFB9df-vdVA/original?content-type=application%2Fpdf&name=2307-RIVKLE-EN.pdf.

    2) Filettatura dell’inserto filettato o del mandrino danneggiata

    Sostituire il mandrino. Si raccomanda di sostituire spesso il mandrino.

Assistenza individuale

Non hai trovato la risposta che cercavi?

Il nostro team sarà lieto di assisterti.

Contattaci