Ricerca
Paese e lingua
Selezionare il paese:
Selezionare la lingua:
Applica

Realizzazione di filettature in metallo

Assemblaggio KOBSERT®

Utensili di montaggio per l’assemblaggio di boccole filettate in materiali metallici

KOBSERT® 2005 K – Apparecchio di montaggio meccanico con azionamento idropneumatico per montaggi in serie economicamente vantaggiosi

Attrezzi di montaggio per assemblaggio manuale e produzione in serie

Estremamente duraturi e resistenti a vibrazioni e torsione

Le nostre boccole filettate rappresentano la soluzione ideale per la realizzazione di dadi filettati ad alta resistenza, antivibrazione e antitorsione in metalli con bassa resistenza al taglio, quali alluminio e leghe di alluminio e magnesio.

Procedimento e principio

Procedimento di montaggio

Realizzazione del foro da maschiare

Per la madrevite si deve utilizzare una punta a spirale delle dimensioni standard specificate per la filettatura.
Generalmente, non occorre svasare il foro da maschiare. La sbavatura è ammessa, tuttavia il diametro non deve superare il diametro nominale della madrevite. Se si utilizzano boccole filettate KOBSERT® con anello a tenuta stagna oppure inserti KOBSERT® HP, è sempre necessario effettuare una svasatura.

Madrevite

Filettatura metrica ISO conforme a DIN 13, realizzata con maschi standard (6 H).
Per controllare la correttezza della misura secondo il calibro della madrevite realizzata, utilizzare normali calibri lisci per filettature DIN.

Montaggio

Per il montaggio della boccola filettata è possibile scegliere fra utensili manuali e motorizzati. La boccola filettata viene avvitata nel pezzo finché la flangia di sicurezza arriva a toccarne la superficie. L'inserimento, ovvero la pressatura della flangia di sicurezza nel pezzo, avviene attraverso un movimento assiale relativo fra il mandrino avvitato e l'attacco che funge da controsupporto. Successivamente il mandrino viene svitato nuovamente.

Smontaggio

Per smontare le boccole filettate KOBSERT® da un pezzo, procedere nel seguente modo:

  1. Con una punta a spirale (Ø = diametro esterno della filettatura) eseguire un foro nella flangia di sicurezza fino alla filettatura.
  2. Facendo leva, spingere fuori la flangia di sicurezza con un raschiatore triangolare o un cacciavite.
  3. Inserire uno svitatore o, se necessario, un raschiatore triangolare, nella filettatura interna, in modo da ottenere una trasmissione di forza. Estrarre la boccola svitando verso sinistra.

Rimontaggio

Avvitare una boccola filettata della stessa grandezza nominale, in modo tale che la flangia di sicurezza assuma la stessa posizione che aveva prima dell'applicazione (se necessario, svitare leggermente) e come d'uso posizionare l'utensile di montaggio parallelamente alla superficie.

KOBSERT® Rinforzo della filettatura in metalli

Hai domande?

Siamo qui per aiutarti

Desideri maggiori informazioni sui nostri prodotti o servizi? Il nostro team sarà lieto di consigliarti.

Contatti

Trova la soluzione più adatta per la tua applicazione

Applicatori automatici KOBSERT®

  • Tipo S4-S12

    Funzionamento

    Avvitare a mano la boccola filettata e ruotare manualmente il mandrino (inserimento a pressione tramite azionamento del mandrino filettato), quindi rimuovere a mano l'inserto dal mandrino. Limitazione indiretta della corsa tramite momento torcente applicato a mano.

    Dati tecnici

    • Prestazioni: fino a 4 pezzi/minuto
    • Peso da 0,5  a  1,0 kg
    • Corsa di posizionamento max. 12 mm
    • Forza di posizionamento max circa 15 kN

    Possono essere montati tutti i tipi di boccole filettate KOBSERT® (da M4 a M12).

  • HH 830

    Funzionamento

    Avvitare a mano la boccola filettata e ruotare manualmente il mandrino (inserimento a pressione idraulica tramite leva di spostamento), quindi rimuovere a mano l'inserto dal mandrino. Limitazione della corsa tramite rondella di arresto. Sostituzione dei pezzi soggetti a usura tramite svitamento del mandrino filettato e del nasello.

    Dati tecnici

    • Prestazioni fino a 3 pezzi/min.
    • Peso 2,0 kg
    • Corsa di posizionamento max. 5,0 mm
    • Forza di posizionamento max. 60 kN
    • A partire dalla misura M 14, il mandrino filettato è costituito da due pezzi: mandrino filettato e adattatore HELICOIL® Plus Screwlock 

    Possono essere montati tutti i tipi di boccole filettate KOBSERT® (da M8 a M30 x 1,5).

  • P 2005 K

    Funzionamento

    Rimuovere la boccola filettata dal mandrino mediante il dispositivo automatico di contatto posto sul mandrino stesso. Inserimento idropneumatico e rimozione dal mandrino tramite azionamento del pulsante. Limitazione della corsa tramite anello di arresto. Sostituzione del perno filettato tramite chiusura a baionetta.

    Dati tecnici

    • Prestazioni: fino a 15 pezzi/min.
    • Peso: 2,6 kg
    • Corsa di posizionamento max.: 7 mm
    • Forza di posizionamento max.: da 21 kN a 5,5 a 7 bar

    Possono essere montati tutti i tipi di boccole filettate KOBSERT®  (da M4 a M12x 1,5).

  • PH 830

    Funzionamento

    Rimuovere la boccola filettata dal mandrino azionando la leva a bilanciere (inserimento idropneumatico tramite comando separato o azionamento del pedale), quindi rimuovere l'inserto dal mandrino azionando la leva a bilanciere. Limitazione della corsa tramite anello di arresto. Sostituzione del perno filettato tramite chiusura a baionetta.

    Dati tecnici

    • Prestazioni fino a 10 pezzi/min.
    • Peso 5,0 kg
    • Corsa di posizionamento max. 8,0 mm
    • Forza di posizionamento max. 77 kN
    • A partire dalla misura M14 viene utilizzato un motore più potente

    Possono essere montati tutti i tipi di boccole filettate KOBSERT® (da M8 a M30 x 1,5).

Ulteriori informazioni

Download

Ti interessano i prodotti KOBSERT®? Puoi scaricare ulteriori informazioni qui.

Trova la soluzione più adatta per il tuo settore industriale

Applicazioni industriali

Che si tratti di trasporto su gomma, via aerea o via mare, Böllhoff realizza la soluzione di fissaggio su misura per ogni industria.

Siamo al tuo fianco

Hai domande o un progetto da realizzare?

Informaci e ti ricontatteremo

Contatti