Caratteristiche
- Adatto per le seguenti misure
- Alluminio: da ø 3,0 mm a ø 6,4 mm
- Acciaio zincato: da ø 3,0 mm a ø 6,4 mm
- Acciaio inox: da ø 3,0 mm a ø 6,0 mm
- Peso: 1.900 g
Rivettatura
Rivettatura
Per garantire una lavorazione ottimale offriamo numerose possibilità di applicazione manuale o automatizzata.
Procedimento e principio
I rivetti a strappo sono ideali per realizzare giunzioni rivettate in pezzi accessibili solo da un lato. Vengono posizionati mediante un'apposita pinza. Il rivetto a strappo cavo viene inserito attraverso un foro nel pezzo che successivamente verrà unito. L'estrazione del mandrino centrato con testa allargata fa dilatare la parte opposta del rivetto a strappo finché il mandrino stesso non si rompe in un preciso punto di rottura. La testa rimane nella giunzione, mentre il mandrino viene scartato.
Istruzioni per l’uso
Stai cercando le istruzioni per l’uso di un utensile specifico o vuoi sapere come eseguire la manutenzione sulla tua macchina? Tutte le informazioni specifiche sono a portata di clic.
Istruzioni RIVQUICK®Video
Scopri i diversi tipi di rivetti a strappo.
Ulteriori informazioni
Ti interessano i prodotti RIVQUICK®? Puoi scaricare ulteriori informazioni qui.
Siamo al tuo fianco
Se hai bisogno di maggiori informazioni clicca qui!
Contattaci