eShop Ricerca
Paese e lingua
Selezionare il paese:
Selezionare la lingua:
Applica
  1. Böllhoff Svizzera
  2. Prodotti
  3. Tecnologia di assemblaggio
  4. Installazione di filetti riportati HELICOIL®

Realizzazione di filettature in metallo

Installazione HELICOIL®

Sono disponibili diverse versioni, da semplici utensili di posa manuali a utensili standard, fino a sistemi completamente automatizzati.

Mandrino di montaggio per HELICOIL® Smart – Il filetto riportato con trascinatore che non ha bisogno di essere rotto.

Realizzazione di filettature in metallo

Realizzazione di fissaggi a resistenza elevata

Le nostre soluzioni di montaggio danno vita a postazioni di lavoro completamente automatiche oppure semiautomatiche. A seconda delle esigenze la movimentazione delle parti può essere eseguita da parte dell’operatore con un sistema di movimentazione, con tavola rotante o sistema di trasporto. Dai un’occhiata alle nostre soluzioni di installazione HELICOIL® per la filettatura dei metalli.

Procedimento e principio

Il processo di montaggio HELICOIL®

I filetti riportati HELICOIL® creano filettature robuste, resistenti all'usura e alle alte temperature di grandissima precisione trasferendo le forze da fianco a fianco nel foro pilota. Il diametro ridotto della prima spira di HELICOIL® Plus consente di avvitare il filetto riportato come se fosse una vite.

Il montaggio dei filetti riportati HELICOIL® è semplice ed economico e richiede solo il rispetto di poche regole di base. Forniamo un’ampia gamma di utensili di montaggio manuali e automatici per assemblaggi efficaci sia per una singola applicazione, che per la produzione di grandi quantità.

Il sistema HELICOIL® unisce la conformità alle norme all’assoluta semplicità di montaggio.

Le fasi di montaggio in dettaglio

Realizzazione del foro da maschiare

Si possono utilizzare punte elicoidali standard. 
Prima della maschiatura, allargare a 90° e sbavare. Diametro esterno della svasatura = DHC + 0,1 mm.

Realizzazione del foro da maschiare HELICOIL®

Maschiatura

Per realizzare la filettatura HELICOIL® Plus utilizzare il maschio HELICOIL® originale. La correttezza della maschiatura HELICOIL® deve essere controllata con un tampone passa-non passa.

Maschiatura HELICOIL®

Filettatura

Utilizzare un maschio a rullare per realizzare facilmente e velocemente filettature interne senza trucioli.

Filettatura HELICOIL®

Installazione della filettatura

Per l’installazione, si può utilizzare un applicatore manuale o automatico o una soluzione completamente automatizzata.

HELICOIL® Plus Free Running Filetti riportati per metalli

Trova la soluzione più adatta per la tua applicazione

Maschi HELICOIL®

Per la realizzazione della filettatura HELICOIL® Plus utilizzare il maschio HELICOIL® originale. Offriamo una vasta scelta di maschi manuali e automatici adatti.

  • Maschi manuali

    • Per l'asportazione di materiali con una resistenza fino a max. 700 N/mm2.
    • Adatti solamente a fori ciechi, quando è presente una spazio sufficiente per lo scarico del truciolo.
    • Requisito minimo: 1d più profondo della lunghezza della filettatura definitiva.
  • Maschi a macchina

    Sono disponibili vari maschi a macchina tra cui scegliere in base all’applicazione.

  • Utensili combinati di foratura e taglio

    Utensile combinato di foratura e maschiatura 0142.0 per filettature di alloggiamento HELICOIL® in filettature metriche a passo normale e fine danneggiate. Non occorre preforare (maschiare).

  • Maschio a macchina

    Maschio HELICOIL® per la produzione senza trucioli di filettature di alloggiamento con classe di tolleranza 5H (6H mod.) per filetti riportati HELICOIL®. Con scanalature di lubrificazione per assicurare una lubrificazione accurata anche in profondità.

  • Tamponi passa-non passa per filettature

    Tamponi passa-non passa per verificare se le filettature di alloggiamento per i filetti riportati HELICOIL® prodotte con utensili per filettare sono fedeli al calibro.

Mandrini di montaggio HELICOIL®

Mandrini di montaggio di varie forme per il montaggio di HELICOIL® Plus, HELICOIL® Tangfree ( Free Running e Screwlock ) e HELICOIL® Smart Free Running.

  • HELICOIL® Plus

    Adatto per i seguenti utensili

    • Utensili elettrici – tipo E S 206 e E S 410
    • Utensili a batteria – tipo B S 206 e B S 824
    • Utensili pneumatici – P S 412 e P S 1216


    Vantaggi

    • Cambio rapido
    • Minori costi per l’utensile
    • Possibilità di lavorazione Pick-and-Place
       
  • HELICOIL® Tangfree

    Adatto per i seguenti utensili

    • Utensili elettrici – tipo E‑S 206 e E‑S 410
    • Utensili a batteria – tipo B‑S 206 e B‑S 824
    • Utensili pneumatici – P‑S 412 e P‑S 1216
  • HELICOIL® Smart

    Mandrino di montaggio con arresto di profondità per HELICOIL® Smart Free Running nelle misure da M 4 a M 12.

    Adatto per i seguenti utensili

    • Utensili pneumatici – P‑S 408S, P‑S 10S e P‑S 12S

Apparecchi con mandrino di montaggio HELICOIL®

Per la lavorazione di filetti riportati HELICOIL® Plus, HELICOIL® Tangfree e HELICOIL® Smart. Sono disponibili sostanzialmente tre tipi diversi di utensili di posa. La scelta di utilizzo dipende dal numero di filetti riportati HELICOIL® da installare, dal posizionamento dei filetti nel pezzo e dalla dimensione della filettatura.

  • Tipo P‑S 408S

    Dati tecnici

    • Numero di giri senza carico: 1500 giri/min a p = 6,3 bar (regolabile tramite la pressione dell’aria)
    • Consumo d'aria: 5,5 l/s a p = 6,3 bar
    • Coppia: M = 4,5 Nm
    • Portautensili: attacco esagonale da 1/4" con cuscinetto radiale
    • Peso: 0,8 kg

    I mandrini di montaggio per misure specifiche di HELICOIL® Smart con arresto di profondità devono essere ordinati separatamente.

  • Tipo P‑S 10S

    Dati tecnici

    • Numero di giri senza carico: 600 giri/min a p = 6,3 bar (regolabile tramite la pressione dell’aria)
    • Consumo d'aria: 5,5 l/s a p = 6,3 bar
    • Coppia: M = 7 Nm
    • Portautensili: attacco esagonale da 1/4" con cuscinetto radiale
    • Peso: 1,1 kg

    I mandrini di montaggio per misure specifiche di HELICOIL® Smart con arresto di profondità devono essere ordinati separatamente.

  • Tipo P‑S 12S

    Dati tecnici

    • Numero di giri senza carico: 380 giri/min a p = 6,3 bar (regolabile tramite la pressione dell’aria)
    • Consumo d'aria: 5,5 l/s a p = 6,3 bar
    • Coppia: M = 10 Nm
    • Portautensili: attacco esagonale da 1/4" con cuscinetto radiale
    • Peso: 1,1 kg

    I mandrini di montaggio per misure specifiche di HELICOIL® Smart con arresto di profondità devono essere ordinati separatamente.

  • Tipo B-S 206

    Dati tecnici

    • Numero di giri senza carico: a 2 livelli 200 giri/min & 600 giri/min, reversibile
    • Coppia: regolabile su 21 livelli 0,3 – 2,9 Nm / max. 4,4 Nm
    • Portautensili: attacco esagonale da 1/4”
    • Peso incl. batteria: 0,5 kg
    • Batteria: 3,6 V / 1,5 Ah / Tempo di ricarica 30 min.

    Il mandrino di montaggio adatto deve essere ordinato separatamente.

  • Tipo B-S 824

    Dati tecnici

    • Numero di giri senza carico:
      • Livello 1 / variabile 65 – 450 giri/min, reversibile
      • Livello 2 / variabile 200 – 1450 giri/min, reversibile
    • Coppia: regolabile su 19 livelli 1 – 6,9 Nm / max. 31,9 Nm
    • Portautensili: mandrino autocentrante 1,0 – 13 mm
    • Peso incl. batteria: 2,0 kg
    • Batteria: 15,6 V / 3 Ah / Tempo di ricarica 45 min.

    Il mandrino di montaggio adatto deve essere ordinato separatamente.

  • Tipo E-S 206

    Dati tecnici

    • Numero di giri senza carico: 720 giri/min
    • Tensione di uscita: 35 V DC
    • Coppia: M = 0,45 – 0,95 Nm
      (frizione a scatto automatico a regolazione continua)
    • Portautensili: attacco esagonale da 1/4" con cuscinetto radiale
    • Peso: 0,31 kg

    Il mandrino di montaggio adatto deve essere ordinato separatamente.

  • Tipo E-S 410

    Dati tecnici

    • Numero di giri senza carico: 1200 giri/min (regolazione continua) – inversione automatica del senso di rotazione al raggiungimento della profondità di avvitamento
    • Coppia: 0,9 – 3 Nm (regolazione continua della coppia sul dispositivo di comando)
    • Portautensili: mandrino a cambio rapido a esagono incassato da 1/4" con supporto radiale per mandrino di montaggio
    • Peso: 0,57 kg

    Il mandrino di montaggio adatto deve essere ordinato separatamente.

  • Tipo P-S 412

    Dati tecnici

    • Numero di giri senza carico: 1500 giri/min a p = 6,3 bar
      (regolabile tramite la pressione dell’aria)
    • Consumo d'aria: 5,5 l/s a p = 6,3 bar
    • Coppia: M = da 1,2 a 4,5 Nm
      (frizione a scatto automatico a regolazione continua)
    • Portautensili: attacco esagonale da 1/4" con cuscinetto radiale
    • Peso: 0,8 kg                                           
  • Tipo P-S 1216

    Dati tecnici

    • Numero di giri senza carico: 950 giri/min a p = 6,3 bar
      (regolabile tramite la pressione dell’aria)
    • Consumo d'aria: 5,5 l/s a p = 6,3 bar
    • Coppia: M = da 1,2 a 5,5 Nm
      (frizione a scatto automatico a regolazione continua)
    • Portautensili: attacco esagonale da 1/4" con cuscinetto radiale
    • Peso: 0,8 kg

    Il mandrino di montaggio adatto deve essere ordinato separatamente.

Utensili con bussola di precarico HELICOIL®

Per la lavorazione di filetti riportati HELICOIL® Classic, HELICOIL® Plus e HELICOIL® Tangfree. Utensili di posa manuali con nasello guida per la lavorazione di filetti riportati HELICOIL® sfusi o in caricatore.

  • Tipo E-PSG

    Dati tecnici

    • Numero di giri senza carico: 1200 giri/min
      (regolazione continua) – inversione automatica del senso di rotazione al raggiungimento della profondità di avvitamento
    • Coppia: 0,9 – 3 Nm (regolazione continua della coppia sul dispositivo di comando)
    • Portautensili: attacco per bussole di precarico P‑PSG 256
    • Peso: 0,75 kg

    L'unità di ricambio dipende dal tipo e dalla misura di HELICOIL®.

  • Tipo E-PSG 256 Quick Exchange

    L’utensile completo è composto da unità di controllo, motore elettrico (tipo Pluto 3) con sistema Quick Exchange, BitBox con adattatori in base alle dimensioni e unità di base.

    Vantaggi

    • Cambio rapido delle unità di ricambio per diversi tipi, misure e lunghezze di HELICOIL®
    • Risparmio di tempo
    • Motore brushless per applicazioni in camera bianca
    • Utensile compatto e portatile

    L’unità di ricambio e la BitBox dipendono dal tipo e la misura di HELICOIL®.

  • Tipo P-PSG 256/ 714/ 1626

    L’utensile è provvisto di motore ad aria compressa reversibile e un'unità di ricambio in funzione della misura.
    La profondità di montaggio di HELICOIL® si regola sostituendo i dischi di compensazione.
    Si consiglia di utilizzare l’utensile per serie medio-grandi.

  • Tipo P-PSG 256SF/ 714SF

    L’utensile è provvisto di motore ad aria compressa reversibile e un'unità di ricambio in funzione della misura.
    La profondità di montaggio di HELICOIL® si regola sostituendo i dischi di compensazione.
    Si consiglia di utilizzare l’utensile per serie medio-grandi.

Utensili manuali HELICOIL®

Per filetti riportati HELICOIL® Classic e HELICOIL® Plus. Gli utensili manuali sono disponibili con o senza nasello guida.

  • Tipo H-PSG

     

    Mandrino filettato, con nasello guida e arresto di profondità.

  • Tipo H-M

    Avvitatore a T con arresto di profondità per filetti riportati da M18 a M36.

Troncatori HELICOIL®

Per una rottura rapida e semplice del trascinatore dei filetti riportati HELICOIL® Classic e HELICOIL® Plus.

  • Troncatore ad asta

    Troncatore ad asta per la rottura del trascinatore HELICOIL® standard senza perdita di potenza. Facile da usare, economico e adatto per i filetti riportati HELICOIL® Plus e HELICOIL® Classic di lunghezza compresa tra 1 d e 2 d.

  • Tipo TB-M

    Troncatore a scatto TB-M per la rottura del trascinatore HELICOIL® senza perdita di potenza. Facile da usare, economico e adatto per HELICOIL® Plus e HELICOIL® Classic di lunghezza compresa tra 1 d e 2 d.

  • Tipo TB-P

    Troncatore pneumatico TB-P per la rottura del trascinatore HELICOIL® senza perdita di potenza. Facile da usare, economico e adatto per i filetti riportati HELICOIL® Plus e HELICOIL® Classic di lunghezza compresa tra 1 d e 2 d.

Estrattori HELICOIL®

Per l’estrazione manuale e meccanica dei filetti riportati HELICOIL®

  • Estrattore

    L’estrazione manuale può essere realizzata con l’apposito estrattore; per lo smontaggio meccanico si utilizza un avvitatore a batteria.
    Altre misure su richiesta.

     

Accessori HELICOIL®

  • Supporto a bracci paralleli tipo S

    Vantaggi

    • Razionalizzazione
    • Posizionamento rapido e sicuro soprattutto per le misure più piccole
    • Facile da usare per un lavoro non stancante
       

    Dati tecnici

    • Raggio di lavoro: 130 mm – 450 mm
    • Altezza di lavoro: 50 mm – 450 mm
    • Peso senza utensile: 8 kg
    • Coppia assorbita: max. 15 Nm
  • HELICOIL® Depth Gauge

    Vantaggi

    • Misurazione precisa e rilevamento degli inserti filettati HELICOIL® installati
    • Facilità di utilizzo
    • Design compatto
    • Documentazione dettagliata con certificato

Automazione

Applicatori automatici HELICOIL®

Un montaggio economico dei filetti riportati HELICOIL® è importante tanto quanto un elevato standard qualitativo. La nostra gamma comprende moduli per l’integrazione in processi automatici e sistemi completi.

Hai esigenze specifiche? Mettiti in contatto con noi!

Contatti
Boellhoff Helicoil

Video

La tecnologia HELICOIL®

Hai dubbi

Siamo qui per aiutarti

Desideri maggiori informazioni sui nostri prodotti o servizi? Il nostro team sarà lieto di consigliarti.

Contatti