eShop Ricerca
Paese e lingua
Selezionare il paese:
Selezionare la lingua:
Applica
  1. Böllhoff Svizzera
  2. Prodotti
  3. Tecnologia di assemblaggio
  4. Assemblaggio rapido RIVTAC® – automazione

Assemblaggio rapido

Automazione RIVTAC®

L'innovativo procedimento di giunzione per numerosi materiali.

Automazione RIVTAC® nell’assemblaggio di una carrozzeria

Assemblaggio ad alta velocità

Assemblaggio completamente automatico

Le combinazioni di materiali universali stanno acquisendo un’importanza crescente soprattutto nello sviluppo dei moderni design di veicoli e carrozzerie. La tecnologia RIVTAC® è perfettamente adatta per assemblare materiali quali alluminio, acciaio, plastiche, materiali non-ferrosi. Inoltre è adatta per creare giunzioni miste e multistrato e punti di giunzione ibridi su questi tipi di materiale.

Punti di forza

Vantaggi di RIVTAC® Automazione

  • Nessuna preforatura

    Giunzione senza preforatura di pezzi accessibili da un solo lato.

  • Flessibilità elevata

    Utilizzabile in modo versatile per unioni miste, multistrato e ibride.

  • Riduzione dei tempi di processo

    Tempi ciclo e di giunzione ridotti al minimo.

Procedimento e principio

La tecnologia RIVTAC®

Questo processo di giunzione meccanica innovativo utilizza un'aderenza, ovvero una parte di giunzione ausiliaria simile a un chiodo che viene accelerato ad alta velocità e condotto dentro le parti non preforate. Il punto ogivale dell'aderenza sposta il materiale. La velocità, che può essere controllata regolando la pressione di assemblaggio, dipende dallo spessore dei materiali e dei componenti. Il temporaneo aumento della temperatura nella zona di assemblaggio provoca il riposizionamento del materiale da assemblare all’interno delle scanalature anulari del corpo del chiodo. Si ottiene così un livello di accoppiamento di forma elevato delle giunzioni. La pressione e la compressione del materiale, soprattutto nel caso di materiali di acciaio ad alta resistenza, genera una connessione con rifollamento. Una condizione importante per questo metodo è una sufficiente rigidità delle parti della giunzione, così che possano resistere all'impulso di penetrazione dell'aderenza senza che si verifichi una deformazione importante.

Assemblaggio rapido RIVTAC® – sequenza
Sequenza di assemblaggio RIVTAC®: 1 Posizionamento / 2 Inserimento / 3 Penetrazione / 4 Ancoraggio
La nostra automazione RIVTAC® Guarda il video

Siamo al tuo fianco

Hai domande o un progetto da realizzare?

Se hai bisogno di maggiori informazioni clicca qui!

Contattaci

Modulare e flessibile

Componenti del sistema

Il sistema di automazione RIVTAC® consente assemblaggi completamente automatici ed è pensato per essere utilizzato nelle produzioni su larga scala in cui è richiesta la massima flessibilità nella pianificazione della produzione.

  • Utensile di posa

    Caratteristiche

    • Design compatto per un'accessibilità ideale al punto di giunzione
    • I caricatori a spirale contengono fino a 47 aderenze
    • Posizione limite e rilevamento della posizione
    • Elaborazione dati in tempo reale
    • Chip RFID per salvare tutti i parametri rilevanti per l'utensile e il processo
  • Stazione di carico

    Caratteristiche

    • Capacità di carico massima di 35.000 aderenze
    • Ricarica più veloce dell'utensile di giunzione
    • Caricamento simultaneo di due utensili di giunzione – versione doppia
    • Binario di avanzamento montato su giunto cardanico
    • Unità di aria compressa incassata con filtro dell'aria e sensore per il controllo dell'aria
    • Ricevitore RFID per l’inoltro dei parametri dell’utensile e di processo all’unità di controllo
  • Terminale valvola

    Caratteristiche

    • Tempi rapidi di risposta grazie alle corse brevi
    • Le valvole proporzionali regolano in modo continuo la pressione di alimentazione e giunzione
    • Controllo a risparmio energetico dell’utensile di giunzione
    • Può essere integrato sul terzo asse del robot
  • Unità di forza

    Caratteristiche

    • Configurazione hardware locale con comando centrale dei componenti della macchina tramite sistema a BUS
    • Comando tramite PC integrato per collegare un sistema di visualizzazione
    • Diverse piattaforme di interfaccia (ProfiNet, Interbus, Profibus ecc.)
    • Sfruttamento ottimale dello spazio grazie all’integrazione sull’alimentatore del robot
    • Condizionamento dell'aria disponibile

    Disponibile anche in versione doppia.

  • Visualizzazione (opzionale)

    Caratteristiche

    • Facile utilizzo con un touch screen industriale
    • Predisposto per comunicazione tramite EtherCAT
    • Visualizzazione multipla di diversi sistemi RIVTAC®
    • Gestione dei parametri della giunzione e del processo
    • Display di monitoraggio del processo
    • Media docking possibile (porta USB)

    Sono anche disponibili sistemi di visualizzazione adattati alle esigenze del cliente.

  • Software (opzionale)

    Caratteristiche

    • Software PLC e HMI per il comando e la visualizzazione tramite Ethernet
    • Funzioni di calibrazione, come calibrazione base, calibrazione durante il processo e procedura di verifica
    • Parametrizzazione dei singoli punti di giunzione sul componente
    • Modulo di monitoraggio del processo con trasduttore di spostamento e windowing con funzione di statistica
    • Trasferimento dei dati di processo a un sistema di gestione della qualità subordinato
    • Mobile link: gestione della manutenzione proattiva, inclusa indicazione della manutenzione e registro macchina
    • Rilevamento dell'usura per componenti selezionati
    • Facile da usare con la visualizzazione dei testi di aiuto

Ulteriori informazioni

Download

Ti interessano i prodotti RIVTAC® Automazione? Puoi scaricare ulteriori informazioni qui.

Trova la soluzione più adatta per il tuo settore industriale

Applicazioni industriali

Che si tratti di trasporto su gomma, per via aerea, mare o terra, Böllhoff realizza la soluzione di giunzione perfetta per ogni industria.

Per saperne di più

HAI DUBBI?

Siamo qui per aiutarti

Desideri maggiori informazioni sui nostri prodotti o servizi? Il nostro team sarà lieto di consigliarti.

Contattaci