eShop Ricerca
Paese e lingua
Selezionare il paese:
Selezionare la lingua:
Applica

Pezzi tecnici e su disegno in metallo

FORMTEC

I pezzi tecnici stampati a freddo FORMTEC sono prodotti sulle specifiche del cliente.

Una selezione di sottoassiemi e pezzi stampati a freddo su disegno

Stampaggio a freddo di precisione

Tutt’altro che standard

Supportiamo e consigliamo il cliente dalle prime fasi di sviluppo fino alla produzione. Molto più di parti standard. Offriamo al cliente la soluzione migliore per le sue esigenze specifiche. La nostra competenza tecnica nella produzione di pezzi stampati a freddo è il frutto di un'esperienza decennale nella tecnica di fissaggio e assemblaggio.

Punti di forza

Vantaggi di FORMTEC

  • Consulenza al cliente

    Grande competenza. I nostri tecnici vantano un’esperienza pluriennale nella progettazione di prodotti tecnici con cui sviluppano soluzioni a misura delle esigenze del cliente.

  • Prototipi e preserie

    Obiettivo perfezione. I prototipi e le preserie ci danno l’ulteriore certezza, in termini di forma e funzionalità, della versione finale del componente richiesto.

  • Sviluppo concettuale

    Soluzioni personalizzate. Grazie al nostro software di progettazione e simulazione, siamo in grado di realizzare una bozza concettuale in pochissimo tempo.

Procedimento e principio

Stampaggio a freddo di pezzi su misura

La caratteristica principale di FORMTEC è il nostro approccio individuale. L’intero processo di consulenza, sviluppo e produzione punta a soddisfare le esigenze del cliente. Eseguiamo tutti i tipi di simulazioni e prove meccaniche nei nostri laboratori tecnici moderni con attrezzature all’avanguardia.

FORMTEC per collettori di scarico
FORMTEC per collettori di scarico

Trova la soluzione più adatta per la tua applicazione

Esempi di prodotti FORMTEC

  • Fissaggio di scudi termici

    Lo scudo termico di un’automobile è soggetto a temperatura estremamente elevate e grandi oscillazioni termiche (da 40° C a +300 °C). I nostri fastener FORMTEC soddisfano agevolmente questi requisiti.

    Il robusto elemento di fissaggio non si spezza nemmeno in presenza di dilatazioni termiche.

    Vantaggi per il cliente

    • Elevata capacità di carico
    • Montaggio rapido (posa a pressione)
    • Disaccoppiamento termico e riduzione delle vibrazioni
    • Numero limitato di pezzi
    • Economicità
  • Convogliamento dell’acqua in tettucci panoramici in vetro

    L'acqua stagnante sul tettuccio panoramico in vetro di un’automobile può causare corrosione e infiltrazioni. Ecco perché il nostro sistema di convogliamento dell’acqua per tettucci in vetro FORMTEC è così importante.

    La nostra soluzione ibrida consente all'acqua di defluire in qualsiasi momento.

    Vantaggi per il cliente

    • Facile da montare (installazione manuale)
    • Prodotto robusto e a tenuta stagna
    • Soluzione economica
    • Non altera il design del veicolo
  • Fissaggio di sistemi di aspirazione

    Per fissare saldamente l’impianto di aspirazione al blocco motore, abbiamo sviluppato un inserto speciale FORMTEC altamente resistente.

    Questo fastener robusto prodotto per stampaggio a freddo garantisce non solo un fissaggio sicuro, ma anche un montaggio veloce (a pressione).

    Vantaggi per il cliente

    • Robusto
    • Montaggio rapido (a pressione)
    • Elevata resistenza a torsione
    • Minori costi
  • Fissaggio del gancio traino

    Il gancio traino di un veicolo è soggetto a carichi elevati. Il dado speciale FORMTEC consente di fissarlo in modo sicuro.

    Il sistema di nuova concezione consente di montare il gancio traino direttamente sul telaio in plastica.

    Vantaggi per il cliente

    • Elevate prestazioni meccaniche
    • Riduzione dei costi
    • Montaggio rapido (a pressione)
  • Sistema di fissaggio per batterie dei veicoli

    Questo prigioniero con gabbia in plastica è stato progettato e sviluppato con l’obiettivo di ridurre i costi rispetto ai tradizionali pezzi torniti.

    Vantaggi per il cliente

    • Il nuovo colore blu migliora la visibilità nel motore
    • Maggior peso
    • Tempo di avvitamento dimezzato
  • Fissaggio della ruota di scorta

    Grazie alla filettatura interna ed esterna, questo assieme può essere fissato sulla carrozzeria e anche per assicurare la ruota di scorta.

    Vantaggi per il cliente

    • Filettatura interna ed esterna
    • Sicuro e affidabile
  • Chiusura per armadi

    Questa speciale chiusura è stata sviluppata per montare e smontare rapidamente le guide posteriori di armadi di controllo.

    Vantaggi per il cliente

    • Minore tempo di lavorazione
    • Funzione di collegamento a massa

Siamo al tuo fianco

Hai domande o un progetto da realizzare?

Se hai bisogno di maggiori informazioni clicca qui!

Contattaci

Scarica

Ti interessano i prodotti FORMTEC? Puoi scaricare ulteriori informazioni qui.

Hai domande?

Siamo qui per aiutarti

Desideri maggiori informazioni sui nostri prodotti o servizi? Il nostro team sarà lieto di consigliarti.

Contatti