eShop Ricerca
Paese e lingua
Selezionare il paese:
Selezionare la lingua:
Applica

Fastener autofilettanti

Viti Autofilettanti AMTEC®

La vite AMTEC® è la soluzione economica e affidabile per ottenere collegamenti estremamente resistenti nei materiali plastici.

Una vite AMTEC® con testa bombata

Maggiore affidabilità per costruzioni leggere

Collegamenti a vite efficaci in materiali plastici: AMTEC®, la soluzione intelligente

Grazie alle eccellenti caratteristiche meccaniche, al peso ridotto e ai bassi costi di produzione, i materiali plastici sono diventati una componente fondamentale della produzione industriale moderna, con un conseguente aumento dei requisiti imposti alle tecniche di assemblaggio. Le nostre viti AMTEC® sono la soluzione a questa esigenza, perché assicurano giunzioni sicure e durature nei materiali termoplastici.

Punti di forza

Vantaggi delle viti AMTEC®

  • Affidabilità del processo

    La speciale geometria del filetto lo rende facile da montare. AMTEC® garantisce anche un’elevata resistenza allo strappo.

  • Allentabile e riutilizzabile

    I nostri inserti per materiali plastici possono essere riutilizzati più volte, fino a 10 secondo l’associazione tedesca VDE.

  • Orientati sull’applicazione

    I fastener autofilettanti sono adatti sia a materiali termoplastici, che duroplastici. Sono disponibili in diverse versioni.

  • Alta forza autobloccante della filettatura

    L’angolo di incremento ottimizzato è superiore alla forza autobloccante. In combinazione con il passo della filettatura si ottiene una riduzione della tendenza al rilassamento del materiale plastico.

  • Orientati ai servizi

    Il programma di collegamenti a vite diretti AMTEC® comprende anche la consulenza di esperti competenti nella tecnica di applicazione, il monitoraggio del processo e lo sviluppo di soluzioni su misura.

Sviluppata per “impieghi leggeri”

Un unico prodotto per i materiali plastici: l'inserto AMTEC®

Il crescente impiego di materiali plastici nelle costruzioni moderne ha cambiato il nostro modo di concepire il collegamento a vite diretto tra materiali plastici. Abbiamo sviluppato un tipo di inserti in grado di soddisfare le esigenze sempre crescenti nel settore: la gamma AMTEC®.

Il nome AMTEC® è l’acronimo di After Moulding TEChnology e significa che il collegamento a vite viene montato solo dopo che il componente plastico è stato rimosso dallo stampo. Ciò consente di realizzare collegamenti a vite estremamente resistenti ed economici senza bisogno di ulteriori elementi di fissaggio, come ad esempio inserti filettati metallici.

Procedimento e principio

Il fastener autofilettante AMTEC® impone nuovi standard di riferimento

Per garantire la massima sicurezza a ogni ciclo di avvitatura, abbiamo optato per una vite a sezione trilobata. Questa forma riduce notevolmente le coppie di serraggio e crea volumi utili per il materiale asportato. La plastica fuoriesce senza che si verifichino danni e nella madrevite non si generano tensioni.

La nostra vite per materiali termoplastici è eccellente anche in termini di geometria della filettatura. Questo perché l’ampia sovrapposizione dei fianchi riduce la pressione superficiale e previene la deformazione del materiale. L’angolo di profilo di 30° riduce al minimo la tensione radiale, un requisito preliminare per realizzare costruzioni con materiali plastici.

Diversamente dalle viti tradizionali, la vite AMTEC® può essere riavvitata fino a dieci volte.

Due viti AMTEC® una di fronte all’altra.
Viti AMTEC® con testa bombata e rondella pressata

Consulenza esperta e soluzioni personalizzate

Versioni

Le viti AMTEC® per materiali plastici sono disponibili in numerose versioni

  • Testa bombata con cava esalobata
  • Testa bombata, intaglio a croce Z
  • Testa svasata cilindrica con cava esalobata
  • Testa svasata cilindrica, intaglio a croce Z
  • Testa bombata con cava esalobata e rondella pressata
  • Testa bombata con rondella pressata, intaglio a croce Z

In qualità di fornitore di servizi di tecnologie applicative, oltre all’assortimento standard di inserti AMTEC® offriamo anche soluzioni specifiche per i clienti, di cui seguiamo tutto l’iter di sviluppo, dall’idea iniziale fino al processo di montaggio. Che si tratti dei materiali o dei rivestimenti più adatti, delle forme per la testa più idonee o delle lunghezze giuste dei filetti, troviamo sempre la soluzione migliore per la vostra applicazione.

Vite AMTEC® – B 52004.
Con AMTEC® realizziamo soluzioni speciali per le esigenze specifiche del cliente

Ulteriori informazioni

Download

Vi interessano i prodotti AMTEC®? Potete scaricare ulteriori informazioni qui.