eShop Ricerca
Paese e lingua
Selezionare il paese:
Selezionare la lingua:
Applica

Fastener autofilettanti

Viti Autofilettanti - QUICK FLOW®

Giunzione sicura di componenti con pareti dallo spessore sottile: ottieni risultati ottimali con i fastener autofilettanti QUICK FLOW®

QUICK FLOW® Dünnblechschraube

Fissaggi autofilettanti sicuri

Collegamenti a viti durevoli senza dadi: lavorazioni più affidabili per lamiere sottili

Le tecniche di costruzione leggera si fanno sempre più strada grazie ai vantaggi economici. Tuttavia, l'applicazione tecnica rappresenta spesso una grande sfida. Per questo motivo abbiamo sviluppato il collegamento a vite autofilettante QUICK FLOW®: consente unioni sicure e permanenti di lamiere estremamente sottili e componenti con parete molto fini senza dover utilizzare per forza i dadi.

Punti di forza

Vantaggi di QUICK FLOW®

  • Riduzione dei costi di produzione

    QUICK FLOW® non richiede preforatura o punzonatura. La punta della vite perfora la lamiera, formando al contempo una sezione passante.

  • Alto grado di automazione

    Veloce e automatizzato: il montaggio delle viti per lamiere sottili QUICK FLOW® consente di lavorare con tempi ciclo brevi.

  • Standardizzazione

    Utilizzo universale: le viti per lamiere sottili QUICK FLOW® possono essere utilizzate direttamente, senza bisogno di elementi filettati internamente.

  • Possibilità di riutilizzo

    Le viti per lamiere sottili QUICK FLOW® possono essere svitate e riavvitate più volte.

  • Orientate all’applicazione

    Le nostre viti per lamiere sottili QUICK FLOW® sono disponibili in diversi tipi e misure.

Procedimento e principio

QUICK FLOW® – viti autofilettanti universali ed economiche per lamiere sottili

Aumentare la produttività riducendo i costi di giunzione

Oggi, molte lamiere o componenti a parete sottile sono talmente sottili da rendere necessario l’uso di elementi filettati interni per ottenere la necessaria stabilità della giunzione. Grazie alla vite per lamiere sottili QUICK FLOW® è possibile eliminare questi elementi aggiuntivi, aumentando quindi la produttività e riducendo nel contempo i costi. Possono anche essere montate con sistemi automatizzati.

Come dice la parola stessa, il fastener autofilettante QUICK FLOW® filetta da sé il foro in cui deve alloggiare. La robusta punta elicoidale consente di realizzare un collegamento a vite senza dover prima eseguire il foro. La vite effettua prima un foro nella lamiera, forma una sezione passante e infine realizza una filettatura metrica. Gli alti valori di coppia di strappo garantiscono la necessaria sicurezza del processo.

Il foro di alloggiamento così realizzato è caratterizzato da un'altezza più vantaggiosa in corrispondenza del punto di unione e da un passo della filettatura fine. Ne consegue una sovrapposizione adeguata dei fianchi della filettatura metrica maschiata. Con QUICK FLOW®, unire materiali diversi come alluminio e acciaio è facile.

Immagine del procedimento di montaggio QUICK FLOW®
Procedimento di montaggio di una vite per lamiere sottili QUICK FLOW®

QUICK FLOW® – Sicuri e versatili

Le viti per lamiere sottili QUICK FLOW® consentono di ottimizzare l'assemblaggio automatizzato. Con gli elementi di fissaggio autofilettanti è possibile collegare in modo sicuro ed economico materiali in lamiera sottile e componenti a parete sottile.

  • la vite per lamiere sottili QUICK FLOW®

    Tipi di testa

  • Montaggio manuale di QUICK FLOW®

    senza preforatura

  • Collegamento a vite QUICK FLOW®

    con sezione passante autoformata

  • QUICK FLOW®

    Parte posteriore di un fastener autofilettante per lamiera

Ulteriori informazioni

Download

Ti interessano le viti per lamiere sottili QUICK FLOW®? Puoi scaricare ulteriori informazioni qui.