L'accoppiamento reversibile delle viti K' in K' consente di effettuare ripetuti cicli di montaggio e smontaggio senza pregiudicare la stabilità o la sicurezza dell'accoppiamento.
Fastener autofilettanti
Soluzioni di avvitamento in plastica
In presenza di sollecitazioni dinamiche, oscillatorie e termiche, i raccordi filettati diretti con viti di metallo inserite in materiali plastici potrebbero causare nel medio e lungo periodo problemi di stabilità e persino lo svitamento dell'accoppiamento. Non è più logico utilizzare viti di plastica per componenti di plastica? La risposta a questa domanda è la soluzione K' in K' (dall'abbreviazione tedesca di "Kunststoff in Kunststoff" ovvero "plastica su plastica").
Punti di forza
Materiali plastici ad alte prestazioni abbinati a una geometria intelligente del filetto consentono un’elevata resistenza alle alte temperature, rigidità e robustezza.
Il momento torcente è maggiore quando si svita l'elemento di unione. Questa caratteristica fa sì che l'elemento non tenda ad allentarsi, rendendo affidabile l'accoppiamento.
Smaltimento economico. Diversamente dagli inserti metallici, non è necessario procedere alla separazione di plastica e metallo.
Procedimento e principio
Il principio di collegamento a vite K' in K' utilizza una geometria di filettatura brevettata, facilmente identificabile grazie alle due metà sfalsate. Il filetto K' in K' esegue la maschiatura di un foro di alloggiamento preesistente oppure crea un foro nuovo con filettatura cilindrica nel materiale plastico. Su tutta la lunghezza è presente una scanalatura di taglio continua che consente di ottenere una filettatura ottimale e una deformazione senza bloccaggio dei fianchi del filetto. Durante l'avvitatura, gli angoli di taglio e di spoglia consentono al filetto di penetrare nel materiale di base con una coppia di serraggio bassa.
Quando si svita l'elemento di fissaggio, il momento torcente è invece notevolmente più alto. Questa caratteristica fa sì che l'elemento non tenda ad allentarsi, rendendo affidabile l'accoppiamento.
Siamo al tuo fianco
Se hai bisogno di maggiori informazioni clicca qui!
ContattaciVideo
Ulteriori informazioni
Ti interessano i prodotti TEPRO® K' in K'? Puoi scaricare ulteriori informazioni qui.
Hai dubbi?
Desideri maggiori informazioni sui nostri prodotti o servizi? Il nostro team sarà lieto di consigliarti.
Contattaci