La versione Twin-Lock standard è ideale per svariate applicazioni, anche per viti svasate. Le rondelle di sicurezza sono disponibili in un’ampia gamma di materiali e rivestimenti.
Materiali
- Acciaio al carbonio temprato, durezza 465-550 HV10
- Acciaio inox AISI 316 conforme alla norma EN 10088 – 1.4404, durezza superficiale ≥ 550 HV0.05 dopo l'indurimento della superficie (Kolsterising®)
Rivestimento superficiale con acciaio al carbonio
- Delta Protekt® KL100 + VH301 GZ, privo di Cr6, resistenza alla corrosione min. 600 ore (test a nebbia salina conforme alla norma ISO 9227)