eShop Ricerca
Paese e lingua
Selezionare il paese:
Selezionare la lingua:
Applica

Bloccaggio vite

Nord-Lock®

Le rondelle di bloccaggio a cuneo proteggono il collegamento a vite anche in presenza di forti sollecitazioni dinamiche.

Coppia di rondelle di bloccaggio a cuneo Nord-Lock® con diametro maggiorato.

Massima sicurezza

Forza di serraggio superiore all'attrito: la soluzione ideale per collegamenti a vite

Le rondelle di sicurezza Nord-Lock® sono un elemento di fissaggio meccanico. La superficie interna presenta una dentatura cuneiforme, mentre sulla superficie esterna si trova una zigrinatura radiale. In presenza di vibrazioni, mantengono serrati i collegamenti a vite aumentando la forza di precarico anziché quella di attrito. Questa peculiarità rende le rondelle Nord-Lock® più sicure rispetto ai tradizionali elementi di bloccaggio vite.

Punti di forza

Vantaggi di Nord-Lock®

  • Massima sicurezza

    Nord-Lock® previene efficacemente lo svitamento spontaneo anche in presenza di forti vibrazioni e sollecitazioni dinamiche.

  • Orientati all’applicazione

    L’azione antisvitamento è garantita sia su superfici asciutte che lubrificate.

  • Facili da montare

    Le nostre rondelle a cuneo si montano e smontano in modo facile e veloce. Con Nord-Lock® non occorre riserrare la vite.

  • Estremamente efficaci

    Nord-Lock® garantisce la massima sicurezza anche con basse forze di precarico.

  • Ecocompatibili e resistenti alla corrosione

    Il sistema di bloccaggio vite Nord-Lock® è riutilizzabile e disponibile in diversi materiali e rivestimenti.

  • Collaudato e comprovato

    Il sistema di bloccaggio vite Nord-Lock® è ampiamente comprovato e collaudato per l’uso, fra gli altri, nel settore edile e in quello ferroviario.

Procedimento e principio

Bloccaggio estremamente efficace

Nord-Lock® è formata da due rondelle identiche. La superficie interna presenta una lavorazione a cuneo, mentre sulla superficie esterna si trova una zigrinatura radiale. Durante l’uso, le rondelle vengono accoppiate con le superfici a cuneo interne che poggiano l'una sull'altra. La forma dei cunei è ideata in modo tale che l'angolo α tra le rondelle sia sempre più grande del passo della filettatura β.

Quando si stringe la vite, la zigrinatura radiale della rondella Nord-Lock® viene premuta saldamente nella superficie contrapposta, creando un accoppiamento meccanico stabile. La coppia di rondelle rimane fissa in posizione e solo fra i cunei sono possibili movimenti. I cunei fanno sì che già alla minima rotazione nel senso di svitamento, si generi un aumento della forza di serraggio. La vite sviluppa quindi un'azione autobloccante.

Illustrazione grafica dell’angolo tra le superfici a cuneo e il passo del filetto di Nord-Lock®.
Il bloccaggio potente di NORD LOCK® L’angolo α è sempre maggiore del passo del filetto β.

Installazione e utilizzo

Rondelle di bloccaggio a cuneo flessibili e versatili

Le rondelle Nord-Lock® possono essere utilizzate per viti di qualsiasi classe di resistenza fino alla 12.9 compresa. Queste rondelle possono essere utilizzate con fori maschiati (1), fori svasati (2), fori passanti (3) o viti prigioniere (4) in un’ampia gamma di applicazioni flessibili e multifunzione. Con i fori passanti occorre utilizzare due coppie di rondelle di sicurezza. Con fori ovali e controsupporti in materiali morbidi, consigliamo di utilizzare le rondelle Nord-Lock® con diametro esterno maggiorato. Non utilizzare Nord-Lock® su rondelle integrate non fissate!

Quattro esempi di utilizzo delle rondelle a cuneo Twin-Lock.
Rondelle di bloccaggio a cuneo Nord-Lock® possono essere utilizzate in un’ampia gamma di applicazioni

Trova la soluzione più adatta per la tua applicazione

Versioni del prodotto Nord-Lock®

  • Nord-Lock® con diametro standard

    Le rondelle Nord-Lock® standard sono disponibili in diversi materiali e rivestimenti. Trova il prodotto più adatto alla tua applicazione.

    Materiali

    • Acciaio al carbonio temprato, durezza > 465 HV1
    • Acciaio inox EN 1.4404, durezza superficiale ≥ 520 HV0.05 dopo indurimento superficiale (Kolsterising®)
    • Acciaio inox 254SMO
    • Materiali speciali su richiesta

    Rivestimento superficiale per acciaio al carbonio

    • Delta Protect KL100 + VH302 GZ, privo di Cr6
  • Nord‑Lock® con diametro esterno allargato

    Il diametro esterno maggiorato è particolarmente adatto per fori ovali e materiali morbidi. Questa versione è disponibile in diversi materiali e rivestimenti.

    Materiali

     

    • Acciaio al carbonio temprato, durezza > 465 HV1
    • Acciaio inox EN 1.4404, durezza ≥ 520 HV0.05 dopo indurimento superficiale (Kolsterising®)
    • Acciaio inox 254SMO
    • Materiali speciali su richiesta

    Rivestimento superficiale per acciaio al carbonio

    • Delta Protect KL100 + VH302 GZ, privo di Cr6

Nord-Lock®: prodotti collaudati da 30 anni

Le rondelle Nord-Lock® sono la soluzione ideale in tutte quelle situazioni in cui un collegamento a vite potrebbe svitarsi accidentalmente. Da oltre 30 anni Nord-Lock® garantisce la massima sicurezza antisvitamento anche in presenza di forti vibrazioni e sollecitazioni dinamiche.

  • Le rondelle Nord-Lock®

    adatte per classi di resistenza fino a 12.9

  • L’azione bloccante di Nord-Lock®

    è ottenuta dalle superfici a cuneo e la zigrinatura radiale

Superato a pieni voti

Il test di vibrazione Junker su Nord-Lock®

Il test di vibrazione Junker conforme alla norma DIN 65 151 è un procedimento comprovato che prende in esame e mette a confronto la sicurezza dei collegamenti a vite soggetti a vibrazioni e sollecitazioni dinamiche. Sul collegamento a vite viene esercitato un carico trasversale dinamico rispetto all'asse della vite e, contemporaneamente, e contemporaneamente viene misurata e registrata di continuo la forza di precarico mediante una cella di carico.
Il grafico Junker mostra l’elevata azione bloccante di Nord-Lock®. Si verificano solamente perdite minime di forza di precarico fra le linee di giunzione e il filetto. L'effetto di bloccaggio dei cunei si nota soprattutto in fase di svitamento grazie al considerevole aumento della forza di precarico. Gli elementi di bloccaggio tradizionali sottoposti a vibrazioni non generano alcun effetto bloccante.

Rondelle Nord-Lock® risultati eccellenti nel test di vibrazione Junker

Ulteriori informazioni

Download

Ti interessano le rondelle di bloccaggio a cuneo NORD-LOCK®? Puoi scaricare ulteriori informazioni qui.