eShop Ricerca
Paese e lingua
Selezionare il paese:
Selezionare la lingua:
Applica

Rivettatura

Rivetti a Strappo RIVQUICK®

Rivetti ciechi RIVQUICK® per la giunzione sicura di componenti a parete sottile

Rivetto a strappo RIVQUICK®

Giunzioni durature

Flessibili ed efficienti

Per la giunzione di componenti accessibili da un solo lato: con i rivetti a strappo RIVQUICK® è possibile realizzare giunzioni permanenti su componenti a parete sottile

Punti di forza

Vantaggi di RIVQUICK®

  • Sistema di assemblaggio comprovato

    Rappresenta una buona soluzione per corpi cavi, alloggiamenti o profilati con accesso da un solo lato.

  • Non genera calore

    Nessuna deformazione e nessun difetto provocato dal calore. A differenza dalla saldatura, il pezzo lavorato non presenta inestetismi. Ciò significa che questo processo può essere utilizzato anche su componenti rivestiti.

  • Adatto per componenti rivestiti

    Il rivestimento superficiale dei componenti non viene danneggiato dal processo di rivettatura.

  • Ampia gamma di materiali per l’elemento di fissaggio

    Compresi alluminio, acciaio, acciaio inox ecc.

Procedimento e principio

Inserire, ribadire, finire.

Il rivetto a strappo viene inserito nel foro del componente. L'utensile di posa tira il chiodo del rivetto così da deformarne il corpo e assemblarlo saldamente al componente. Quando viene raggiunta la forza di rottura, il chiodo si spezza in corrispondenza del punto di rottura e può essere rimosso semplicemente.

Rivetti a strappo RIVQUICK® Il processo di rivettatura

Hai domande?

Siamo qui per aiutarti

Desideri maggiori informazioni sui nostri prodotti o servizi? Il nostro team sarà lieto di consigliarti.

Contatti

Trova la soluzione più adatta per la tua applicazione

Versioni del prodotto RIVQUICK®

Fissaggio unilaterale, molteplici applicazioni: il giusto rivetto per qualsiasi materiale.

  • Rivetti a strappo RIVQUICK® Standard

    Vantaggi

    • Grande varietà di combinazioni di materiali per i rivetti a strappo
    • Varie forme della testa
    • Riduzione dei costi
  • Rivetti a strappo multigrip RIVQUICK® Varigrip

    Vantaggi

    • Adatti per differenti diametri di foratura
    • Resistenza alle vibrazioni
    • Ampia gamma di serraggio
    • Il mandrino non sporge dalla testa di posa
    • Vantaggi in termini di costi e stock
  • Rivetti a tenuta stagna RIVQUICK®

    Vantaggi

    • Resistenza all'aria e alla pressione fino a 3 bar (in applicazioni specifiche!)
    • Possono essere installati con rivettatrici standard
  • Rivetti a strappo ad alta resistenza RIVQUICK® Varibulb

    Il punto di rottura predeterminato del mandrino e l’ancoraggio nel corpo del rivetto assicurano una resistenza al taglio particolarmente elevata.

    La deformazione specifica creata al momento della rivettatura e la distribuzione delle forze di giunzione consentono di rivettare anche lamiere sottili.

  • Rivetti a strappo ad alta resistenza RIVQUICK® Varibolt

    La resistenza al taglio particolarmente elevata che si ottiene con questi rivetti assicura maggiore stabilità nei componenti montati. Tale rivetto può essere utilizzato per assemblare materiali di diverso spessore.
    L’ampia gamma di serraggio del rivetto consente di razionalizzarne l’uso, riducendo quindi lo stock necessario.

  • Rivetti a strappo ad alta resistenza RIVQUICK® Varilock

    Vantaggi

    • Un unico rivetto può sostituire numerosi assemblaggi
    • La tenuta del giunto rivettato è garantita
    • Eccellente stabilità ai carichi dinamici
    • Elevata compressione assiale dei componenti anche in presenza di interstizi considerevoli
  • Rivetti a ripetizione RIVQUICK®

    Questi rivetti a strappo sono stati appositamente sviluppati per il montaggio semiautomatico. Utilizzando questo sistema di montaggio, non occorre caricare ogni singolo pezzo nell’utensile di posa ed è così possibile installare fino a 70 rivetti a strappo al minuto.

  • Sono inoltre disponibili forme a richiesta per esigenze speciali. </p>

    Applicazioni

    • Materiali teneri o fragili
    • Applicazioni in fori ciechi
    • Collegamenti di “messa a terra”
    • Componenti verniciati

Video

Tecnologia RIVQUICK®

Ulteriori informazioni

Download

Ti interessano i prodotti RIVQUICK®? Puoi scaricare ulteriori informazioni qui.

Trova la soluzione più adatta per il tuo settore industriale

Applicazioni industriali

Che si tratti di trasporto su gomma, per via aerea, mare o terra, Böllhoff realizza la soluzione di giunzione su misura per ogni industria.

Hai domande?

Siamo qui per aiutarti

Desideri maggiori informazioni sui nostri prodotti o servizi? Il nostro team sarà lieto di consigliarti.

Contatti