eShop Ricerca
Paese e lingua
Selezionare il paese:
Selezionare la lingua:
Applica

Rivettatura

Rivetti RIVSET®

Tecnica di rivettatura RIVSET® per la giunzione di materiali diversi in un unico passaggio.

Rivetti autoperforanti RIVSET®

Alta resistenza e affidabilità

Progettazione flessibile multimateriale

Nessuna preforatura, nessuna emissione, nessun rumore. I rivetti autoperforanti RIVSET® rappresentano un metodo di giunzione per creare unioni meccaniche ad elevata resistenza tra materiali simili e non. Con il rivetto semicavo è possibile realizzare anche giunzioni con più di due strati.

Punti di forza

Vantaggi di RIVSET®

  • Flessibilità

    Il moderno settore delle costruzioni leggere non può più fare a meno di giunzioni miste, multistrato o ibride. RIVSET® è la soluzione ideale per molteplici combinazioni di materiali, fra cui gli acciai ad alta resistenza.

  • Resistenza

    RIVSET® può essere sottoposto a forti sollecitazioni, anche a carichi alternati.

  • Risparmio sui costi

    La preforatura non è necessaria e pertanto si hanno meno problemi di posizionamento.

Procedimento e principio

Giunzioni ad alta resistenza in un'unica operazione

I materiali da rivettare non devono essere preforati con trapano o punzonatrice e pertanto non occorre posizionarli esattamente.
In un'unica operazione, il rivetto semicavo punzona gli strati superiori del pezzo da lavorare e forma un sottosquadro nello strato più basso, sagomando così la caratteristica testa di chiusura. Il vantaggio di questo processo è la grande riproducibilità che ne consente anche un'ottima automatizzazione.

Rivetti autoperforanti RIVSET® Processo di posa

Hai domande?

Siamo qui per aiutarti

Desideri maggiori informazioni sui nostri prodotti o servizi? Il nostro team sarà lieto di consigliarti.

Contatti

Trova la soluzione più adatta per la tua applicazione

Versioni del prodotto RIVSET®

Scopri le diverse versioni di rivetti autoperforanti.

  • Rivetti autoperforanti RIVSET®

    I rivetti autoperforanti RIVSET® si differenziano per materiale, geometria della testa e del gambo, durezza, superficie, lunghezza del gambo e diametro.

    Speciali caratteristiche dei rivetti autoperforanti RIVSET®

    • Giunzioni ad alta resistenza
    • Risultati di giunzione riproducibili
    • Nessuna preforatura
    • A tenuta di liquido e gas
    • Adatti per vari tipi di materiali
    • Adatti per materiali di diverso spessore e resistenza
    • Possono essere utilizzati in giunzioni ibride (insieme a un adesivo)
  • Rivetti autoperforanti RIVSET® HDZ

    Per giunzioni di acciai ad alta resistenza (400‑600 MPa), ad altissima resistenza (800‑1.200 MPa) e ultra altoresistenziali (UHSS) (>1.500 MPa) con altri tipi di materiali come ad esempio l’alluminio.

    Speciali caratteristiche dei rivetti autoperforanti RIVSET® HDZ

    • Ampia gamma di applicazioni con un solo tipo di rivetto
    • Creazione di giunzioni ibride
    • Realizzazione di giunzioni a due strati o multistrato

Attrezzature di posa

Sistemi di rivettatura autoperforante RIVSET®

La nostra offerta comprende soluzioni manuali e completamente automatizzate per la posa dei rivetti autoperforanti. I nostri sistemi sono allestiti per un’ampia gamma di applicazioni e possono essere adattati a specifici ambienti di produzione.

Scopri le nostre diverse soluzioni
RIVSET® Automation

RIVSET® Automation

Saremo lieti di aiutarti.

Hai domande o un progetto da realizzare?

Informaci e ti ricontatteremo

Contatti