eShop Ricerca
Paese e lingua
Selezionare il paese:
Selezionare la lingua:
Applica

Gamma prodotti integrativa

PARRYPLUG®

La soluzione universale contro la manomissione dei collegamenti a vite.

Un prodotto PARRYPLUG® e una vite in cui è inserito il tappo.

Per connessioni a prova di manomissione

Bloccaggio delle viti: PARRYPLUG® protegge dalla manomissione

Vuoi proteggere i tuoi collegamenti a vite da interventi non autorizzati? PARRYPLUG® è la soluzione rapida e pulita per questi casi. L’elemento bloccante è inserito saldamente nella cava interna della vite, impedendo così lo svitamento non autorizzato della connessione.

Punti di forza

Vantaggi di PARRYPLUG®

  • Installazione facile e veloce

    La facilità di installazione e l’applicatore con caricatore consentono un montaggio facile e affidabile.

  • Accoppiamento a pressione ottimale

    Grazie all'alta precisione di fabbricazione, PARRYPLUG® si incastra perfettamente all'interno della cava della vite proteggendola nel tempo.

  • Impiego universale

    PARRYPLUG® è indicato per molteplici utilizzi, ad esempio è un elemento di chiusura di viti a testa cava e protegge da sporco e corrosione.

  • Alte prestazioni

    PARRYPLUG® è realizzato in plastica altamente resistente. Il materiale consente un ampio intervallo di temperatura da -50 °C a +200 °C.

  • Ottima soluzione estetica

    L'elemento di chiusura PARRYPLUG® si integra perfettamente nel contesto in cui viene applicato senza rovinarne l'estetica. Colorazioni personalizzate disponibili su richiesta.

Procedimento e principio

Soluzione innovativa per una protezione ottimale

Lo svitamento non autorizzato di viti su macchine e attrezzature è un grave pericolo. Spesso è quindi necessario prevenire efficacemente interventi indesiderati. Mentre le soluzioni tradizionali distruggono irreparabilmente la cava della vite, PARRYPLUG® offre una soluzione completamente nuova e innovativa.

Alcune applicazioni non permettono al personale non autorizzato di accedere o effettuare interventi sulle macchine o sugli impianti. Questo si verifica soprattutto con macchine e impianti complessi, in cui la modifica dello stato di consegna può rappresentare un pericolo. PARRYPLUG® offre una soluzione veloce e sicura per tutti questi casi.

Nervature assiali anti-manomissione

Il principio bloccante di PARRYPLUG® è basato su speciali nervature assiali appositamente progettate, che garantiscono un sicuro inserimento a pressione nell'avvitatore. Con PARRYPLUG®, l’elemento di chiusura si inserisce a filo o lievemente incassato nella testa della vite e rimane in posizione anche in presenza di forti vibrazioni.

Questi elementi di chiusura sono stati prodotti secondo standard elevati tenendo in considerazione le tolleranze dimensionali delle comuni teste cave esagonali. L’uso di un materiale plastico ad alte prestazioni consente un ampio intervallo di temperatura compreso tra -50 °C e +200 °C.

PARRYPLUG® visto da vicino con le nervature assiali in evidenza
Nervature assiali di PARRYPLUG® genera un accoppiamento a pressione sicuro

Montaggio e funzionamento

PARRYPLUG®: facile e intelligente

Il montaggio di PARRYPLUG® è piuttosto semplice: I sei tappi (plug) presenti sull'applicatore possono essere facilmente montati senza l'impiego di utensili. Basta inserire uno dei tappi (plug) nella cava della vite e poi staccarlo dall'appcicatore ruotando o inclinando quest ultimo. Una volta inserito, garantisce una protezione semplice e sicura. Il procedimento di montaggio viene ripetuto senza bisogno di particolari preparazioni finché tutti i tappi (plug) sono stati montati.

Spiegazione del processo di montaggio in tre fasi di PARRYPLUG®.
PARRYPLUG® assicura un pratico montaggio attraverso un applicatore

Trova la soluzione più adatta per la tua applicazione

Versioni del prodotto PARRYPLUG®

  • PARRYPLUG® HD

    This version is suitable for hexagon socket drives. It is available in the sizes SW3, SW4, SW5, SW6 and SW8.

    Special suitability for the following standards

    • SW3
      • M4: DIN 912, ISO 4762, DIN 6912
      • M5: ISO 7380-1 / 7380-2, ISO 10642, DIN 7984
    • SW4
      • M5: 912, ISO 4762, DIN 6912
      • M6: ISO 7380-1 /7380-2, DIN 7984, ISO 10642
    • SW5
      • M6: DIN 912, ISO 4762, DIN 6912
      • M8: ISO 7380‑1 / 7380‑2, DIN 7984, ISO 10642
    • SW6
      • M8: DIN 912, ISO 4762, DIN 6912
      • M10: ISO 7380‑1 / 7380‑2, ISO 10642
    • SW8
      • M10: DIN 912, ISO 4762, DIN 6912
      • M12: ISO 7380‑1 / 7380‑2, DIN 7984, ISO 10642
  • PARRYPLUG® TX

    This version is suitable for hexalobular socket drives.

    Available in the following sizes

    • TX25
      • Suitable for (screw) drives of size TX25/T25/ISR25
      • For example for: ISO 7045, ISO 14579, ISO 14580, ISO 15481
    • Other dimensions will be added soon
  • Starter-Set PARRYPLUG®

    Lo Starter-set PARRYPLUG® è ideale per installatori e personale tecnico. Il kit contiene tappi di ricambio per le misure di chiavi più comuni (dalla 3 alla 8) e un attrezzo di smontaggio dedicato. Se è richiesto un lavoro di manutenzione su una macchina, il tappo può essere smontato facilmente e poi sostituito. Tale operazione garantisce una rapida rimessa in servizio.

    Contenuto

    • PARRYPLUG®  SW3 (10 pz.)
    • PARRYPLUG®  SW4 (10 pz.)
    • PARRYPLUG®  SW5 (10 pz.)
    • PARRYPLUG®  SW6 (10 pz.)
    • PARRYPLUG®  SW8 (10 pz.)
    • Estrattore (1 pz.)

PARRYPLUG® la soluzione universale per le viti

L'utilizzo della soluzione PARRYPLUG® è consigliato in tutti i casi in cui è a rischio la sicurezza di operatori e macchine. Grazie alla semplicità di montaggio e alla funzione antimanomissione, PARRYPLUG® è efficace anche in molti altri ambiti di applicazione. Questo elemento di chiusura è efficace, ad esempio, per segnare le viti o impedire l’accumulo di sporco in installazioni all'aperto e nell'industria alimentare. Grazie al semplice montaggio e alla sua sicurezza, PARRYPLUG® è indicato per molteplici utilizzi, ad esempio è un elemento di chiusura di viti a testa cava e protegge da sporco e corrosione in luoghi all'aperto oppure nell'industria alimentare.

Ulteriori informazioni

Download

Ti interessano i prodotti PARRYPLUG®? Puoi scaricare ulteriori informazioni qui.