eShop Ricerca
Paese e lingua
Selezionare il paese:
Selezionare la lingua:
Applica

Sistemi antivibranti

Perni a Scatto SNAPLOC®

Composto da due elementi, facile da montare. Con SNAPLOC®, creare connessioni antivibranti a fissaggio rapido è davvero facile.

SNAPLOC® – Perni a scatto per fissaggio rapido e riduzione di rumori e vibrazioni

Fissare e isolare

SNAPLOC® per il fissaggio rapido e la riduzione di rumori e vibrazioni

Il sistema di fissaggio SNAPLOC® è composto da un perno sferico e una cuffia che consente un rapido montaggio a pressione. Questo sistema si basa sul principio delle giunzioni a scatto o a innesto.

Punti di forza

I vantaggi di SNAPLOC®

  • Montaggio e smontaggio rapidi

    Un principio semplice per esigenze complesse: si unisce premendo, si stacca tirando.

  • Sistemi di fissaggio antivibranti

    Stop a vibrazioni e rumore. Le vibrazioni non si propagano da un componente all’altro.

  • Numero ridotto di pezzi

    Semplice ed economico. Con solo due pezzi – perno sferico e sede di accoppiamento – SNAPLOC® semplifica i processi produttivi.

  • Differenti soluzioni di fissaggio

    Massima libertà di progettazione e design. Soluzioni di assemblaggio per differenti esigenze applicative.

  • Libertà di design

    Discreto. SNAPLOC® si integra nel design dei singoli componenti.

Procedimento e principio

Due soli elementi facili da montare.

Un perno sferico, una sede di accoppiamento: il principio semplice alla base dei connettori a innesto SNAPLOC® garantisce una stabilità ottimale della giunzione e al contempo la riduzione delle vibrazioni. All’interno dell’accoppiamento è presente una calotta sferica in cui il perno sferico si inserisce a scatto con una semplice pressione.

La sede di accoppiamento del connettore a innesto viene montata all’interno del proprio supporto posto sul lato inferiore del componente. La sede e il supporto creano così un accoppiamento di forma. A seconda della versione, il perno sferico può essere avvitato, incollato o fissato mediante clip sul relativo componente da assemblare. Per montare i componenti basta inserire il perno, mentre per smontarli basta estrarlo.

Una selezione di perni sferici e cuffie SNAPLOC® – Con proprietà di riduzione delle vibrazioni e del rumore
SNAPLOC® perni sferici e cuffie

Trovate la soluzione più adatta per la vostra applicazione

Versioni del prodotto SNAPLOC®

  • Perni SNAPLOC® con filettatura esterna

    Di norma, le filettature esterne dei perni sferici in metallo sono metriche o autofilettanti (nella plastica). Altre geometrie di filettature sono disponibili su richiesta.

  • Perni sferici SNAPLOC® con filettatura interna

    Di norma, le filettature interne dei perni sferici in metallo sono metriche. Altre geometrie di filettature sono disponibili su richiesta.

  • Perni sferici SNAPLOC® con filettatura K’ in K’

    Con i suoi speciali profili filettati, la funzione plastica in plastica (K’ in K’) consente di eseguire avvitamenti autoscanalanti.

    Principio di funzionamento

    Nel principio K’ in K’ la geometria brevettata della filettatura è di fondamentale importanza. Il filetto K’ in K’ esegue la maschiatura di un foro di alloggiamento preesistente oppure ne crea uno nuovo con filettatura cilindrica. La speciale geometria della filettatura K’ in K’ garantisce che l’avvitamento sia stabile e non si allenti. La proprietà autobloccante è data dalla combinazione con il componente che funge da sede per l’accoppiamento.

  • Perni sferici SNAPLOC® a forma di clip

    La speciale geometria di questi perni sferici consente di fissarli all’interno di un’apertura semplicemente con l’ausilio di una clip.

    Materiale

    • 100% plastica

    Applicazioni

    • Quando non è possibile inserire filetti o prigionieri nella parte.
  • Perni sferici SNAPLOC® rivestibili nel processo di stampaggio a iniezione

    Per una produzione economica, specialmente con materiali a bassa resistenza, offriamo perni sferici inseribili in un utensile per stampaggio a iniezione e rivestibili.

  • Giunti SNAPLOC® per calotte di alloggiamento

    I giunti per le calotte di alloggiamento sono ideati in modo da poter essere inseriti nelle aperture corrispondenti in modo manuale oppure completamente automatico, il tutto senza utilizzo di utensili supplementari.

    Giunti con manicotto

    I giunti con manicotto sono concepiti soprattutto per il fissaggio in calotte di alloggiamento, ma possono essere fissati anche su piastre. Per via della geometria del pezzo è preferibile un foro aperto.

    Vantaggi

    • I giunti per le calotte di alloggiamento sono ideati in modo da poter essere inseriti nelle corrispondenti aperture in modo manuale oppure completamente automatico.
    • Non sono necessari utensili aggiuntivi
    • Montaggio molto rapido
  • Giunti SNAPLOC® per fissaggio di piastre

    Le sedi di accoppiamento possono essere fissate semplicemente inserendole a pressione all’interno di un foro conforme alle specifiche oppure in un’apertura squadrata.

    Forniamo un apposito utensile per facilitare il montaggio.

  • Giunti angolari SNAPLOC®

    La nostra offerta di prodotti include i giunti angolari atti a compensare le differenze fra gli angoli.

    Principio di funzionamento

    Quando la direzione di inserimento della giunzione e il piano di fissaggio non formano un angolo retto, è possibile compensare la differenza fra gli angoli montando connettori angolari e giunti per il fissaggio di piastre nella lamiera. In questo modo è possibile effettuare di nuovo il montaggio nella direzione di inserimento.

Video

La tecnologia SNAPLOC®

Avete domande?

Siamo qui per assistervi

Volete saperne di più sui nostri prodotti o servizi? Il nostro team sarà lieto di consigliarvi.

Contatti