eShop Ricerca
Paese e lingua
Selezionare il paese:
Selezionare la lingua:
Applica

Rinforzo della filettatura

Boccole Filettate KOBSERT®

Alta resistenza alle sollecitazioni e all’usura. Boccole filettate KOBSERT® per materiali metallici.

KOBSERT® Boccole filettate per metalli

Rinforzo della filettatura per metalli

Giunzioni ad alta resistenza

Le boccole filettate KOBSERT® possono essere utilizzate per creare filettature resistenti a vibrazioni e torsione in metalli a bassa resistenza al taglio.

Punti di forza

Vantaggi di KOBSERT®

  • Filettature molto resistenti

    Creano assemblaggi altamente resistenti in materiali metallici con bassa resistenza al taglio, anche in caso di ridotta profondità di avvitatura.

  • Giunzioni robuste

    Le boccole filettate KOBSERT® vengono fissate meccanicamente senza aggiungere perni o rondelle di sicurezza e senza adesivi chimici o sigillanti.

  • Tenuta perfetta.

    Nessuna perdita. La boccola filettata KOBSERT® con anello o-ring assicura unioni a tenuta stagna di gas e liquidi.

Procedimento e principio

Maneggevolezza

Nel montare le boccole filettate KOBSERT®, la flangia di sicurezza viene premuta fino a trovarsi a livello con la superficie del pezzo. In questo modo, l’area del collo tubiforme sotto la flangia di sicurezza si riduce e si piega all’infuori verso il supporto filettato. Una volta montate, si ha la certezza che le boccole filettate per metallo rimangano fisse in sede e non si svitino accidentalmente, neanche in presenza di alte sollecitazioni dinamiche e termiche. Inoltre, il processo di posa impedisce il gioco fra la boccola filettata e la filettatura esistente, andando a ridurre al minimo eventuali fenomeni di adattamento dovuti alla sollecitazione.

KOBSERT® Rinforzo della filettatura in metalli

Hai domande?

Hai bisogno di assistenza?

Desideri maggiori informazioni sui nostri prodotti o servizi? Il nostro team sarà lieto di consigliarti.

Contatti

Trova la soluzione più adatta per la tua applicazione

Versioni del prodotto KOBSERT®

Ogni progetto merita una soluzione su misura.

  • Tipo 1030 (standard) senza anello a tenuta stagna

    Tipi di materiali

    • Acciaio, zincato, cromato incolore
    • Acciaio inox A1

    Misure disponibili

    • M5-M16

    Opzioni

    • Su richiesta sono disponibili filettature speciali, altri materiali e materiali a tenuta stagna
  • Tipo 1031 (standard) con anello a tenuta stagna

    Tipi di materiali

    • Acciaio, zincato, cromato incolore
    • Acciaio inox A1

    Misure disponibili

    • M10-M26

    Opzioni

    • Su richiesta sono disponibili filettature speciali, altri materiali e materiali a tenuta stagna
  • Tipo 1032 con anello a tenuta stagna

    Tipi di materiali

    • Acciaio, zincato, cromato incolore

    Misure disponibili

    • M10-M30

    Opzioni

    • Su richiesta sono disponibili filettature speciali, altri materiali e materiali a tenuta stagna
  • Tipo 1033 con anello a tenuta stagna

    Tipi di materiali

    • Acciaio, zincato, cromato incolore
    • Acciaio inox A1

    Misure disponibili

    • Acciaio, zincato, cromato incolore: M5-M16
    • Acciaio inox A1: M4-M10

    Opzioni

    • Su richiesta sono disponibili filettature speciali, differenti materiali e materiali a tenuta stagna
  • Tipo 1040 senza anello a tenuta stagna

    Tipi di materiali

    • Acciaio, zincato, cromato incolore
    • Acciaio inox A1

    Misure disponibili

    • Acciaio, zincato, cromato incolore
    • M5-M16

    Opzioni

    • Su richiesta sono disponibili filettature speciali, altri materiali e materiali a tenuta stagna
  • Tipo 1041 con anello a tenuta stagna

    Tipi di materiali

    • Acciaio, zincato, cromato incolore
    • Acciaio inox A1

    Misure disponibili

    • Acciaio, zincato, cromato incolore
    • M5-M16

    Opzioni

    • Su richiesta sono disponibili filettature speciali, altri materiali e materiali a tenuta stagna

Maggiori informazioni

Download

Ti interessano i prodotti KOBSERT®? Puoi scaricare ulteriori informazioni qui.

Hai dubbi?

Siamo qui per aiutarti

Desideri maggiori informazioni sui nostri prodotti o servizi? Il nostro team sarà lieto di consigliarti.

Contattaci