eShop Ricerca
Paese e lingua
Selezionare il paese:
Selezionare la lingua:
Applica

Realizzazione di filettature

IMTEC®

Inserti filettati altamente resistenti per co-stampaggio.

Inserti filettati per materiali plastici IMTEC®

Rinforzo di componenti in plastica

Resistenza elevata e antiusura

La plastica presenta molti vantaggi, soprattutto se associata al metallo. L'utilizzo combinato di plastica e metallo unisce, infatti, i vantaggi di un minor peso e una resistenza elevata. Gli innovativi inserti stampati IMTEC® sono particolarmente adatti per il co-stampaggio di materiali termoindurenti e termoplastici così come per materiali compositi con fibre di carbonio CFRP.

Punti di forza

Vantaggi di IMTEC®

  • Protezione dalla corrosione

    Resistenti alla corrosione e agli acidi grazie all'impiego di acciaio inox 1.4301/10. Pertanto non esistono, per esempio, differenze potenziali con le fibre di carbonio.

  • Pulizia del componente

    Pulizia. L’alta qualità della superficie consente di ridurre lo sporco al minimo.

  • Resistenza

    Elevata resistenza allo strappo grazie alla sovrapposizione ottimizzata del fianco nella plastica.

Procedimento e principio

Soluzione ibrida

IMTEC® è sinonimo di inserti filettati di metallo resistenti e non soggetti a usura in componenti plastici di alta qualità. Gli inserti stampati IMTEC® vengono inseriti nello stampo manualmente o mediante un sistema di movimentazione. La plastica viene poi stampata a iniezione sull'inserto. L’unica regolazione necessaria è adattare i perni di centraggio dello stampo a iniezione agli inserti stampati IMTEC®.

Sezione trasversale di un inserto stampato IMTEC® Co – inserti filettati per co-stampaggio
IMTEC® Co stampato a iniezione Sezione trasversale

Hai domande?

Siamo qui per aiutarti

Desideri maggiori informazioni sui nostri prodotti o servizi? Il nostro team sarà lieto di consigliarti.

Contatti

Trova la soluzione più adatta per la tua applicazione

Versioni del prodotto IMTEC®

La nostra gamma comprende svariati tipi di inserti filettati per materiali plastici per le applicazioni più diverse.

  • IMTEC® CO

    L'inserto filettato IMTEC® CO per co-stampaggio è realizzato in acciaio inox a laminazione asimmetrica A2 (disponibile anche in A4), utilizzato principalmente per componenti con filettatura cieca del foro. Il cavo è avvolto per formare una boccola rigida con almeno un'estensione a forma di flangia. Nel processo di formatura, gli inserti filettati vengono anche magnetizzati e possono quindi essere posizionati in sicurezza su perni magnetici.

    Vantaggi

    • Massimo utilizzo della lunghezza del filetto
    • Resistenti alla corrosione e agli acidi
    • Maggiore pulizia tecnica (sporco residuale minimo)
    • Elevata resistenza allo strappo grazie alla sovrapposizione ottimizzata del fianco nella plastica
    • Riduzione del peso del componente
  • IMTEC® CF

    Gli inserti IMTEC® CF con doppia flangia sono prodotti in acciaio mediante stampaggio a freddo. L’area di deformazione di IMTEC® CF permette precise modifiche della lunghezza dell’inserto filettato secondo le dimensioni dello stampo. Dopo la chiusura, le parti dello stampo comprimono l’IMTEC® CF e adattano in modo preciso la lunghezza del componente (L ± 0,15 mm).

    Vantaggi

    • Possibilità di realizzazione di diametri di flangia molto grandi
    • Resistente a torsione grazie al design esagonale / alla zigrinatura
    • La scanalatura generata esercita una resistenza contro la forza di estrazione assiale
    • Nessuna lavorazione per asportazione di trucioli
    • Utilizzabili anche come bussole distanziatrici

Video

Tecnologia IMTEC®

Scopri le diverse versioni del prodotto IMTEC®.

Ulteriori informazioni

Download

Ti interessano i prodotti IMTEC®? Puoi scaricare ulteriori informazioni qui.

Siamo al tuo fianco

Hai domande o un progetto da realizzare?

Informaci e ti ricontatteremo

Contatti