Per una perfetta tenuta stagna
I dadi SEAL LOCK® assicurano una tenuta stagna affidabile di gas e liquidi anche in presenza di alte pressioni. Sono giunzioni a vite che sigillano contemporaneamente all’interno della filettatura e sotto la testa. I dadi monopezzo a tenuta stagna si montano velocemente.
Punti di forza
Doppia tenuta. SEAL LOCK® sigilla da liquidi e gas contemporaneamente in corrispondenza del filetto e sotto la testa.
<p>Il supporto metallico impedisce una riduzione della forza di precarico quando l’anello a tenuta stagna è installato.
L’intervallo di resistenza alla temperatura dei dadi a tenuta stagna SEAL LOCK® è compreso tra -40 °C e 110 °C.
Procedimento e principio
I dadi a tenuta stagna SEAL LOCK® sono costituiti da un unico elemento strutturale. L’azione sigillante contro le perdite viene espletata sia in corrispondenza del filetto, sia sulla superficie di appoggio del dado. I dadi a tenuta stagna SEAL LOCK® forniscono una filettatura ad alta resistenza senza riduzione della forza di precarico, anche dopo svariati cicli di avvitatura.
Ulteriori informazioni
Vi interessano i prodotti SEAL LOCK®? Potete scaricare ulteriori informazioni qui.
Avete domande?
Volete saperne di più sui nostri prodotti o servizi? Il nostro team sarà lieto di consigliarvi.
Contatti