Bloccaggio vite
Fissaggio in applicazioni ad alte temperature
I dadi di sicurezza HELICOIL® con sistema HELICOIL® Screwlock integrato garantiscono un assemblaggio anche ad alte temperature
Punti di forza
Sicurezza antisvitamento. Le spire di HELICOIL® Screwlock esercitano un'azione bloccante sui fianchi della vite o del bullone da inserire, assicurando un frenaggio elastico resiliente ed ottimale della vite.
Il dado autobloccante è resistente anche a temperature di lavoro elevate (ad esempio in impianti di scarico). Previene inoltre il cosiddetto "grippaggio".
Dadi ad alta resistenza combinati con filetti riportati HELICOIL® Screwlock (opzionalmente con rondella). Nessun allentamento in caso di perdita di forza di carico dovuta all’uso delle guarnizioni. Per una maggiore sicurezza.
Procedimento e principio
Il dado autobloccante è costituito da un corpo e da un filetto riportato HELICOIL® Screwlock. L'effetto bloccante viene ottienuto grazie alle spire poligonali del sistema HELICOIL® Screwlock, che esercitano un'azione bloccante sui fianchi la vite o il bullone da inserire. Il risultato è un bloccaggio elastico resistente che blocca la vite prevenendo così l'auto allentamento. A seconda dell'impiego, è possibile aumentare il numero delle spire poligonali per ottenere coppie di serraggio più elevate.
Hai dubbi?
Desideri maggiori informazioni sui nostri prodotti o servizi? Il nostro team sarà lieto di consigliarti.
ContattaciTrova la soluzione più adatta per la tua applicazione
La nostra gamma comprende svariati tipi di dadi autobloccanti per le applicazioni più diverse.
Ulteriori informazioni
Ti interessano i dadi autobloccanti HELICOIL®? Puoi scaricare ulteriori informazioni qui.
Siamo al tuo fianco
Se hai bisogno di maggiori informazioni clicca qui!
Contattaci