eShop Ricerca
Paese e lingua
Selezionare il paese:
Selezionare la lingua:
Applica

Bloccaggio della vite

Rondelle, viti e dadi RIPP LOCK®

Efficienza e affidabilità: utilizzate il nostro bloccaggio vite RIPP LOCK® per collegamenti a vite duraturi.

Rondella di sicurezza RIPP LOCK® con superficie zigrinata.

Per unioni durature

Bloccaggi vite con zigrinatura radiale: la soluzione intelligente per evitare allentamenti

Bloccaggi vite RIPP LOCK® con zigrinatura radiale: la chiave per la sicurezza. La zigrinatura si imprime nella superficie di accoppiamento sul controsupporto, assicurando un collegamento saldo anche in presenza di forti vibrazioni o carichi dinamici elevati.

Punti di forza

Vantaggi di RIPP LOCK®

  • Bloccaggio ottimale

    RIPP LOCK® assicura un bloccaggio ottimale grazie alla speciale zigrinatura radiale. Il collegamento a vite rimane sicuro anche in presenza di carichi dinamici estremi.

  • Robusto e duraturo

    Materiali robusti di alta qualità rendono i nostri dadi, viti e rondelle di sicurezza RIPP LOCK® particolarmente resistenti a corrosione e temperature estreme.

  • Versatili e facili da montare

    I prodotti RIPP LOCK® si montano e smontano facilmente e possono essere riutilizzati più volte, rendendoli una soluzione economicamente vantaggiosa. L’azione bloccante di RIPP LOCK® è subito efficace. Non necessita di tempo per consolidarsi.

  • Uso universale

    Il bloccaggio vite può essere integrato in pressoché in qualsiasi componente. RIPP LOCK® è anche la soluzione ideale per applicazioni in fori ovali.

  • Non danneggia la superficie

    Superficie laccata, zincata, cromata? La soluzione RIPP LOCK® è particolarmente adatta per superfici sensibili e materiali morbidi, quali alluminio, rame, leghe pressofuse di alluminio o magnesio.

  • Collaudata da enti indipendenti

    RIPP LOCK® è una soluzione versatile e consolidata nel settore industriale. I nostri prodotti sono stati testati da enti indipendenti e la relativa sicurezza antisvitamento è certificata dall’autorizzazione Z-14.4 664 dell’ispettorato edilizio.

Procedimento e principio

Funzionamento del bloccaggio vite RIPP LOCK®

Innovativo sistema di bloccaggio antisvitamento

I bloccaggi vite RIPP LOCK® sono provvisti di una speciale zigrinatura radiale. L’angolo di contatto alla base della zigrinatura è notevolmente più grande dell’angolo di incremento di una filettatura metrica. L’allentamento del collegamento a vite viene contrastato efficacemente aumentando la forza di precarico.

Durante il montaggio dell’elemento di unione, la speciale zigrinatura radiale delle rondelle di sicurezza RIPP LOCK® si imprime nel rispettivo controsupporto per effetto della forza di precarico esercitata. La forma della giunzione che ne consegue impedisce in modo efficace l’eventuale svitamento accidentale del collegamento, anche in presenza di vibrazioni estreme o forti carichi dinamici.

Fori ovali con chiare indentature grazie a RIPP LOCK®.
RIPP LOCK® assicura bloccaggi efficaci, anche per fori ovali.

Trovate la soluzione più adatta per la vostra applicazione

Versioni del prodotto RIPP LOCK®

  • Rondelle di sicurezza universali RIPP LOCK®

    Le rondelle di sicurezza RIPP LOCK® sono zigrinate su entrambi i lati e disponibili in diametri standard o diametri esterni ridotti. Entrambe le versioni sono disponibili in acciaio (durezza: 400-500 HV) rivestito con zinco lamellare e acciaio inox A4 (durezza: >=800 HV). L’elevata durezza delle rondelle zigrinate ne consente l’utilizzo con viti di tutte le classi di resistenza fino alla 12.9

    Il diametro esterno della versione standard è conforme alle norme DIN 125/ISO 7089. La rondella di sicurezza RIPP LOCK® con diametro esterno ridotto è adatta in tutti i casi in cui vengono impiegate viti a testa cilindrica svasata.

  • Viti di sicurezza zigrinate RIPP LOCK®

    La zigrinatura bloccante delle viti di sicurezza RIPP LOCK® impana nell’intera superficie di appoggio della vite. Il meccanismo di bloccaggio non prende nel senso di svitamento, quindi non danneggia la superficie. Il danno alla superficie di appoggio è trascurabile.

    Le viti sono disponibili in versione esagonale e a esagono incassato con classe di resistenza 100 (1.040 N/mm²). Su richiesta sono disponibili viti per classi di resistenza superiori fino a 12.9.

  • Dadi di sicurezza zigrinati RIPP LOCK®

    La zigrinatura bloccante impana nell’intera superficie di appoggio del dado. Stringendo il dado, il materiale del controsupporto viene "levigato" dalla zigrinatura di sicurezza in corrispondenza dell’area di appoggio della vite. Ne consegue una piccola deformazione plastica che consolida la superficie. Una volta terminata l’avvitatura non si riscontra nessun cedimento degno di nota.

    Il nostro dado di sicurezza è disponibile in versione esagonale con classe di resistenza 10 (per viti con classe di resistenza 10.9 e viti di classe 100). Su richiesta, forniamo anche dadi di classe 12.

Affidabile. Sicuro. RIPP LOCK®

Sono oltre dieci anni che RIPP LOCK® consente di realizzare collegamenti a vite sicuri. I nostri prodotti vengono utilizzati in tutte le situazioni in cui è richiesta una sicurezza antisvitamento efficace ed economica, anche con superfici morbide e rivestite, fori ovali e per la standardizzazione dell’assortimento. La nostra soluzione di bloccaggio viene continuamente perfezionata per soddisfare l’ampio numero di esigenze applicative.

Ulteriori informazioni

Download

Vi interessano i prodotti RIPP LOCK®? Potete scaricare ulteriori informazioni qui.