eShop Ricerca
Paese e lingua
Selezionare il paese:
Selezionare la lingua:
Applica

Assemblaggio rapido

Assemblaggi RIVTAC®

Assemblaggi rapidi senza preforatura. Con posa di un chiodo RIVTAC® per vari materiali.

Assemblaggi RIVTAC®

Assemblaggio

Assemblaggio rapido

RIVTAC® realizza giunzioni di materiali diversi a tempo di record. Posizionare, inserire il chiodo, fatto. E ripetere. RIVTAC® consente di realizzare giunzioni senza preforatura in tempi ciclo molto brevi, anche se il componente è accessibile da un solo lato.

Punti di forza

Vantaggi di RIVTAC®

  • Giunzioni senza preforatura con accessibilità da un solo lato

    Veloce ed efficiente. La soluzione per corpi cavi, alloggiamenti o componenti con accessibilità su un solo lato.

  • Tempi ciclo e di giunzione ridotti al minimo

    Mentre un chiodo viene inserito, il seguente viene posizionato. Pronto per l’utilizzo in 0,9 - 1,5 secondi.

  • Ampia gamma di applicazioni

    Ideale per giunzioni miste, multistrato o ibride importanti nello sviluppo dei moderni design di veicoli e carrozzerie.

Procedimento e principio

Veloce ed efficiente

Il chiodo penetra velocemente entrambi i materiali da assemblare. Un breve innalzamento della temperatura facilita lo scorrimento e determina un riposizionamento del materiale da assemblare all’interno delle scanalature del corpo del chiodo.

Il risultato: un elevato accoppiamento di forma e, soprattutto per i materiali in acciaio più resistenti, una connessione con rifollamento causata dall’iniezione e dalla compressione dei materiali.

RIVTAC® Assemblaggio rapido

TROVA LA SOLUZIONE PIÙ ADATTA PER LA TUA APPLICAZIONE

Tipi di prodotti RIVTAC®

Offriamo diversi tipi di chiodi per varie applicazioni.

  • RIVTAC®

    I vantaggi in sintesi:

    • Assemblaggi senza preforatura in caso di accessibilità da un solo lato
    • Riduzione dei tempi di assemblaggio e di ciclo
    • Giunzione di materiali ad elevata resistenza
    • Uso flessibile per giunzioni miste, multistrato ed ibride
  • RIVTAC® Advanced

    Oltre ai noti vantaggi della nostra collaudata tecnologia di giunzione RIVTAC®, potrete beneficiare di ulteriori vantaggi:

    • Nuovi utilizzi possibili grazie all’ampliamento del campo di applicazione
    • Assemblaggio senza codolo di materiali con resistenza alla trazione di 1.200 MPa e spessore della lamiera fino a 1,5 mm 
    • Lavorazione affidabile di RIVTAC® Advanced con il sistema RIVTAC® Automation P

Ulteriori informazioni

Scarica

Ti interessano i prodotti RIVTAC®? Puoi scaricare ulteriori informazioni qui.

Trova la soluzione più adatta per il tuo settore industriale

Segmenti di mercato

Che si tratti di trasporto su gomma, per via aerea, mare o terra, Böllhoff realizza la soluzione di giunzione perfetta per ogni industria.

Hai domande?

Siamo qui per aiutarti

Desideri maggiori informazioni sui nostri prodotti o servizi? Il nostro team sarà lieto di consigliarti.

Contatti