Ricerca
Paese e lingua
Selezionare il paese:
Selezionare la lingua:
Applica

Sistemi antivibranti

Antivibranti SITEC®

Elementi di fissaggio per lo smorzamento delle vibrazioni e del rumore

SITEC® – Elementi per lo smorzamento di rumore e vibrazioni

Smorzamento e isolamento

Fissaggio e riduzione delle vibrazioni

SITEC® è la nostra risposta alla tendenza odierna verso lo sviluppo NVH (Noise, Vibration, Harshness). Ci concentriamo sulle vibrazioni prodotte in componenti quali pompe, compressori e motori.

Punti di forza

Vantaggi di SITEC®

  • Sistemi antivibranti

    I nostri elementi SITEC® forniscono soluzioni di serraggio intelligenti che, allo stesso tempo, riducono rumore e vibrazioni.

  • Versatilità

    Scegli la vite o la spina adatta al componente da montare tra le numerose versioni degli elementi di fissaggio SITEC®. Sono anche disponibili materiali diversi (ad es. per vari requisiti di temperatura).

  • Velocità

    Indipendentemente dalla versione, tutti i prodotti SITEC® sono facili e veloci da montare.

Procedimento e principio

Approcci alla riduzione del rumore e delle vibrazioni

Smorzamento

Lo smorzamento è un metodo per ridurre le vibrazioni e la conseguente emissione di rumore. Durante lo smorzamento basato sul materiale, l'energia cinetica generata delle vibrazioni viene convertita in energia termica.

Il principio dello smorzamento descrive la riduzione di una data quantità nel tempo. Questo processo di conversione energetica può essere realizzato con gli elementi di fissaggio SITEC® utilizzando elastomeri tecnici.

Il principio di smorzamento

Isolamento

Un altro metodo per ridurre l'emissione di rumore è l'isolamento delle vibrazioni. Diversamente dallo smorzamento, non c'è una conversione di energia per ridurre l'ampiezza, bensì un cambiamento della vibrazione.

Il principio alla base è che l’eccitazione viene assorbita direttamente da un elemento di fissaggio elastico. La forza elastica dell’elemento di fissaggio è regolata con precisione in modo che l’energia sia trasferita con un'ampiezza considerevolmente ridotta. Questo tipo di riduzione viene impiegato principalmente per applicazioni che emettono forti vibrazioni.

Il principio di isolamento

Siamo al tuo fianco

Hai domande o un progetto da realizzare?

Informaci e ti ricontatteremo

Contatti

Trova la soluzione più adatta per la tua applicazione

Versioni del prodotto SITEC®

Scopri i nostri diversi elementi di fissaggio per lo smorzamento di rumore e vibrazioni.

  • SITEC® Rivet

    Con questo dado del rivetto cieco di disaccoppiamento è possibile applicare un corpo filettato ad alta resistenza a un componente a parete sottile con un effetto aggiuntivo di riduzione delle vibrazioni e del rumore.

    Vantaggi

    • Smorzamento delle vibrazioni e del rumore
    • Isolamento termico ed elettrico
    • Filettatura resistente in materiali a parete sottile
    • Parametri regolabili per una flessibilità del design (materiale, soluzione di connessione)
  • SITEC® Pin

    Questa soluzione è composta da un perno in plastica e un ammortizzatore flessibile. Con due geometrie di sottosquadro, questo elemento di fissaggio si inserisce in fori su lamiere di diverso spessore senza l'uso di attrezzature. Il fissaggio avviene premendo il perno che si espande nella parte inferiore.

     

    Vantaggi

    • Riduzione delle vibrazioni e del rumore
    • Pre-installazione e installazione finale
    • Veloce, facile e con protezione dalle perdite
    • Montaggio senza attrezzi
  • SITEC® Clip

    SITEC® Clip è facile e veloce da installare sulla geometria di supporto della specifica applicazione. Due elementi di fissaggio dal design identico sono agganciati insieme in un alloggiamento cilindrico con un offset di 90°. Le clip vengono poi avvitate sul componente montato.

    Vantaggi

    • Pre-installazione e installazione finale
    • Veloce, facile e con protezione dalle perdite
    • Montaggio senza attrezzi
    • Un unico elemento di fissaggio per componenti di spessore compreso tra 1 e 3 mm
  • SITEC® Spring

    Lo scopo della molla SITEC® Spring è quello di isolare le vibrazioni. Il sistema della doppia vite a innesto è facile e veloce da montare. La rigidità su misura della molla isola efficacemente le vibrazioni.

    Vantaggi

    • Pre-installazione e installazione finale
    • Veloce, facile e con protezione dalle perdite
    • Montaggio senza attrezzatura
    • Libera scelta di materiali in funzione dell'intervallo di temperatura

Ulteriori informazioni

Download

Ti interessano i prodotti SITEC®? Puoi scaricare ulteriori informazioni qui.

Per saperne di più

Hai domande?

Siamo qui per aiutarti

Desideri maggiori informazioni sui nostri prodotti o servizi? Il nostro team sarà lieto di consigliarti.

Contatti